Een elektromechanische cilinder met een sensorpakket naast een arm in vlammen met een vuist. Elektromechanische cilinder EMC-HP (High Power)

  • Compacte serie voor intensief gebruik met optioneel sensorpakket
  • Meer vrijheid dankzij energie-efficiëntie, onderhoudsgemak en flexibiliteit
  • Snelle selectie dankzij de eTool LinSelect

Productgegevens

De voordelen in één oogopslag

  • Krachtig: kan tot 250 kN hanteren
  • Slim: met een optioneel sensorpakket
  • Zuinig: energie-efficiënt, lage operationele kosten, minder uitvaltijd en toekomstbestendig
  • Compact: minder benodigde ruimte, eenvoudige integratie
  • Compleet: op maat gemaakte componenten van een enkele bron
  • Flexibel kan eenvoudig worden aangepast aan specifieke toepassingen, verschillende bevestigingsmethodes, lengte kan aangepast worden
  • Lage onderhoudsvereisten: lange smeerintervallen, optionele oliebadsmering

Belangrijke technische gegevens

  • Maximale axiale kracht: tot wel 250 kN
  • Dynamisch draagvermogen (cdyn): kan tot wel 473 kN aan
  • Max. reissnelheid: 0,83 m/s
  • Max. slag: 1500 mm
  • Beschermingsklasse: IP54
  • Planetaire spindelaandrijving: Maten 60 en 75

Visualisatie van 16 toepassingsvoorbeelden in de vorm van pictogrammen

Beschikbare toepassingen

  • 1–4: persen - persverbinding - krimpen - dieptrekken
  • 5–8: buigen - ciseleren - vouwen - zagen
  • 9-12: ponsen - klinken - clinchen - positioneren
  • 13–16: spannen - optillen - rechttrekken - veertest