Twee verschillende maten elektromechanische cilinders liggen op hun eigen constructietekening, omringd door een cirkel. Elektromechanische cilinder EMC

  • Maximale productiviteit dankzij onderhoudsvrije elektromechanische actuatoren
  • Zuinig door een snelle inbedrijfsstelling
  • Energie-efficiënt dankzij de levenslange smering

Productinformatie

De voordelen in één oogopslag

  • Levenslang gesmeerd voor lichte toepassingen*
  • Meer flexibiliteit bij machineontwerp dankzij het gebruik van onderhoudsvrije actuatoren
  • Hogere machinebeschikbaarheid
  • Geen onderhoud en operationele kosten
  • Levensduur van de actuator van wel 15.000 km
  • Eenvoudige dimensionering en configuratie


* Technische beperkingen zijn van toepassing, gebruik onze selectie- en dimensioneringstool LinSelect om te controleren of de levenslange smering voor uw toepassing kan worden gebruikt.

Visualisatie van 16 toepassingsvoorbeelden in de vorm van pictogrammen

Beschikbare toepassingen

  • 1–4: persen - persverbinding - krimpen - dieptrekken
  • 5–8: buigen - ciseleren - vouwen - zagen
  • 9-12: ponsen - klinken - clinchen - positioneren
  • 13–16: spannen - optillen - rechttrekken - veertest