Een elektrische/elektromechanische cilinder is een lineaire actuator die elektrische energie gebruikt voor precieze lineaire bewegingen. De belangrijkste voordelen ervan zijn maximale precisie (positie, snelheid, kracht), energie-efficiëntie, flexibiliteit door eenvoudige programmeerbaarheid en reinheid (geen hydraulische olie of perslucht).
Een krachtig alternatief voor pneumatische en hydraulische cilinders:
- Hygiënisch, aanpasbaar en energie-efficiënt
- Robuust en compact – voor intensief gebruik
- Lange levensduur
- Compacte serie voor intensief gebruik met optioneel sensorpakket
- Meer vrijheid dankzij energie-efficiëntie, onderhoudsgemak en flexibiliteit
- Snelle selectie dankzij de eTool LinSelect
Productvergelijking
FAQ: Elektromechanische cilinders (EMC)
Elektromechanische cilinders bieden een nauwkeurig, flexibel en energiezuinig alternatief voor pneumatische en hydraulische systemen. Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over onze EMC-oplossingen.
1. Wat is een elektromechanische cilinder en wat zijn de belangrijkste voordelen ervan?
2. Waar worden elektromechanische cilinders meestal gebruikt?
EMC's zijn ideaal voor toepassingen die precieze en herhaalbare bewegingen vereisen. Voorbeelden hiervan zijn persen, verbinden, klemmen, doseren, verpakkingsmachines, automatiserings- en assemblagesystemen en teststations.
3. Welke slaglengtes en krachten kan uw EMC bereiken?
Wij bieden een breed spectrum: slaglengtes van 30 mm tot 1.500 mm en krachten tot enkele 250 kN. Exacte specificaties zijn te vinden in onze productinformatiebladen of via ons configuratieprogramma.
4. Hoe energiezuinig zijn EMC's in vergelijking met pneumatiek of hydrauliek?
EMC's zijn aanzienlijk energiezuiniger. Ze verbruiken alleen stroom wanneer dat nodig is (tijdens beweging of houdkracht), terwijl pneumatiek en hydrauliek continue energie nodig hebben voor systeemdruk. Dit resulteert in aanzienlijke operationele kostenbesparingen.
5. Hoe kies ik de juiste elektromechanische cilinder voor mijn toepassing?
De selectie is afhankelijk van de vereiste kracht, slaglengte, gewenste snelheid, cyclustijd en omgevingsomstandigheden. Maak gebruik van onze LinSelect dimensioneringstool en ons online configuratieprogramma of raadpleeg onze experts voor een op maat gemaakte oplossing.
6. Is de inbedrijfstelling ingewikkeld? Is er ondersteuning beschikbaar?
Nee, inbedrijfstelling is eenvoudig dankzij gedetailleerde handleidingen en intuïtieve softwaretools. Wij bieden uitgebreide technische ondersteuning en training om u effectief te helpen.
FAQ: Smart Function Kit Pressing (SFK-P)
De SFK-P is een kant-en-klare, complete oplossing voor nauwkeurig persen, verbinden en assembleren. Ze vereenvoudigt automatisering en biedt maximale flexibiliteit en controle.
1. Wat is de Smart Function Kit Pressing, en wat zijn de belangrijkste voordelen ervan?
Het is een subsysteem voor kracht- en verplaatsingsgestuurde perstaken, bestaande uit een elektromechanische cilinder met een krachtsensor, servomotor, aandrijfregelaar met ingebouwde besturing en een industriële pc met voorgeïnstalleerde software. De belangrijkste voordelen ervan zijn snelle inbedrijfstelling, eenvoudige procesinstelling, hoge procesbetrouwbaarheid (kwaliteitsverzekerde resultaten) en aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen.
2. Voor welke toepassingen is de SFK-P bijzonder geschikt?
De SFK-P is ideaal voor kosteneffectieve verbindings-, pers-, assemblage-, klink- en buigtoepassingen in sectoren zoals de auto-, elektronica- en batterijproductie, waar traceerbare proceskwaliteit van essentieel belang is.
3. Hoe ondersteunt de SFK-P kwaliteitsborging?
De SFK-P bewaakt elke perscyclus in real time via kracht-verplaatsingscurves. Gebruikers kunnen tolerantiegrenzen definiëren om acceptabele of defecte onderdelen te identificeren, waardoor uitgebreide procescontrole en kwaliteitsborging mogelijk is.
4. Welke kracht- en slagbereiken zijn beschikbaar?
De SFK-P is verkrijgbaar in verschillende vermogensniveaus, geschikt voor krachten van enkele newtons tot enkele honderden kilonewtons. De slag kan variabel worden ingesteld in stappen van een millimeter.
5. Uit welke componenten bestaat de Smart Function Kit Pressing?
Normaal gesproken uit een elektromechanische cilinder met een krachtsensor, een geschikte servomotor, een aandrijfregelaar met ingebouwde besturing, een industriële pc met voorgeïnstalleerde software en alle benodigde kabels.
6. Hoe worden de persprocessen geconfigureerd?
Met behulp van de intuïtieve grafische gebruikersinterface kunt u eenvoudig procesparameters definiëren, zoals snel verplaatsen, regelbereik en wachttijd zonder programmeervaardigheden.
7. Hoe is de SFK-P geïntegreerd in besturingssystemen op een hoger niveau?
De integratie verloopt naadloos. De servoregelaar communiceert via standaard veldbussen (EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP) met uw PLC. De PLC geeft opdrachten en ontvangt statusupdates, terwijl de SFK-P de complexe persbeweging autonoom beheert.