Futuristische wiellader voor eOC/eCC-bol op bouwplaats

Voordelen

eOC/eCC voor maximale flexibiliteit en schaalbaarheid

Volledige flexibiliteit. Elke technologie.

Sta open voor elke aandrijftechniek die de toekomst kan brengen. Ontsnap aan de beperkingen van hardware. Creëer schaalbare architecturen voor uw volledige machineportfolio op basis van open, gestandaardiseerde interfaces.

Feiten

  • Voor open en gesloten hydraulische circuits
  • Gestandaardiseerde interfaces
  • Open voor componenten van derden

eOC/eCC voor intelligente adaptatie via software

Intelligente besturing. Adaptief gedrag.

Bouw uiterst aanpasbare machines. Vertaal elke werktaak met één druk op de knop naar aangepast component-gedrag. Gebruik software-updates om het volledige potentieel van uw componenten gedurende de hele levenscyclus van de machine te benutten.

Feiten

  • Mechatronisch geoptimaliseerde componenten en software vormen de kern
  • Softwaregestuurd gedrag van het hydraulische systeem
  • Intelligente aanpassing dankzij leersystemen

eOC/eCC voor precisie en prestaties

Minder complexiteit. Meer efficiëntie.

Minimaliseer de engineeringsinspanning voor bedrijfseigen interfaces en variantbeheer. Breid het prestatiebereik van componenten uit op basis van het werkpunt. Verhoog de precisie en prestaties en verminder de complexiteit van uw aandrijfarchitectuur.

Feiten

  • Minder componenten dankzij schaalbaarheid
  • Vereenvoudiging dankzij modulariteit, standaardisatie en flexibele componenten
  • Volledige benutting van de geïnstalleerde capaciteit

Icoon voor eOC en eCC

Elektronische besturing van componentfuncties – voor flexibel aanpasbaar machinegedrag

De eOC/eCC-technologie van Bosch Rexroth verschuift de besturing van componentfuncties van mobiele machines van mechanische en hydromechanische systemen naar elektronica en software. Hierdoor kan het gedrag van de component flexibel worden geparametriseerd, terwijl het aantal hardwarevarianten wordt geminimaliseerd in vergelijking met puur hydromechanische besturingsarchitecturen.

Of het nu gaat om open of gesloten circuits: eOC/eCC levert alle bouwstenen voor softwaregedefinieerde voertuigen in een modulair systeem – hydrostatische pompen en motoren, sensoren, elektronische besturingselementen en slimme software. Gestandaardiseerde interfaces maken het eenvoudig om OEM-besturingseenheden te integreren of de architectuur uit te breiden met systeemcomponenten van derden voor toekomstbestendige machine-automatisering.

Modulair productaanbod voor open en gesloten circuits

Productbeeld van het eOC-portfolio

eOC – precieze prestaties onder alle bedrijfsomstandigheden

eOC (electronic Open Circuit) overwint een belangrijke beperking van mobiele machines: In plaats van componentfuncties af te stemmen op ongunstige bedrijfsomstandigheden, kunnen ze worden aangepast aan het daadwerkelijke werkpunt. Dit maximaliseert de prestaties op basis van de omgeving, taak en weersomstandigheden – met minder complexiteit en zonder extra hardwarekosten. Tegelijkertijd maakt software een snelle levering van hydraulische stroom, druk of vermogen mogelijk, waardoor de machine dynamischer wordt, wat energieterugwinning mogelijk maakt. Ontdek in de eOC-one-pager hoe u de efficiëntie verder kunt verhogen, terugwinning mogelijk kunt maken en aandrijffuncties kunt implementeren met behulp van kosteneffectievere eOC-componenten.

Voordelen:

  • Vrijwel onbeperkte aanpassingsmogelijkheden van werkfuncties met aanzienlijk minder component-varianten
  • Componentfuncties die afhankelijk zijn van het werkpunt – betere benutting van het prestatiepotentieel in plaats van vaste beperkingen
  • Optie om het gebruik van kosteneffectievere eOC-componenten uit te breiden naar aandrijffuncties – op basis van het principe van secundaire besturing

Ontdek meer
Productvisual toont het eCC-portfolio

eCC – schaalbare intelligentie voor hydrostatische aandrijvingen

eCC (electronic Closed Circuit) is het productportfolio voor de elektrificatie van hydrostatische aandrijfsystemen in mobiele machines. Het portfolio varieert van individuele componenten tot complete subsysteemoplossingen voor reis-, lier- en ventilatoraandrijvingen, evenals transmissies met vermogenssplitsing. Hierdoor kan de beschikbare aandrijfvoeding efficiënt worden gebruikt en kunnen verschillende machineprestatieklassen worden geïmplementeerd met identieke hardware – het enige dat nodig is, is een software-update. Tegelijkertijd legt eCC de basis voor nieuwe machinefuncties en toekomstbestendige machinearchitecturen. Kom meer te weten over de technologie en uw voordelen in de eCC-one-pager.

Voordelen:

  • Schaalbare oplossingen, variërend van individuele software-bestuurde componenten tot complete aandrijfsystemen
  • Minder hardwarevarianten en vereenvoudigde engineering dankzij softwaregebaseerde functies
  • Maximale systeemefficiëntie dankzij intelligente component-coördinatie en axiale zuigereenheden van de volgende generatie

Ontdek meer
Thumbnail van het webinar

Uitnodiging voor webinar: Slimme hydrauliek met eOC/eCC

Wilt u de prestaties van uw mobiele machines naar een hoger niveau tillen? Dit webinar laat zien hoe Bosch Rexroth eOC/eCC de basis kan leggen voor toekomstige machinearchitecturen – waardoor u nieuwe mogelijkheden krijgt op het gebied van engineering.

BEKIJK DE WEBINAR

Modulaire, collaboratieve softwareoplossingen

Graphic toont de verschillende softwareniveaus van Bosch Rexroth

Combineer softwaremodules vrij op elk functieniveau van uw machine.

eOC/eCC helpt u om de basis te leggen voor software-gedefinieerde machines (SDM) – veel meer dan de besturing van individuele componenten en hun functies: Het maakt een consistente softwarearchitectuur op alle functionele niveaus mogelijk, zelfs tot aan de procescontrole. Op elk niveau kunnen softwaremodules van Bosch Rexroth en andere aanbieders worden gecombineerd en uitgebreid via gestandaardiseerde interfaces. Neem contact met ons op om samen de juiste oplossing voor uw machine te vinden.

Infographic downloaden
Infographic downloaden
Toepassingssoftware EDA en AGD binnen het eOC/eCC-portfolio

Software voor individuele machinefuncties

eOC/eCC maakt gebruik van toepassingssoftware uit het beproefde Bosch Rexroth BODAS-portfolio. Of het nu gaat om aandrijf-, werk- of hulpfuncties, de software kan zowel op besturingseenheden van Rexroth als op OEM-besturingseenheden worden uitgevoerd die zijn uitgerust met de juiste gestandaardiseerde interface. Ontdek de mogelijkheden.

Ontdek toepassingssoftware
Ontdek toepassingssoftware

FAQ

Kan ik eOC/eCC ook zonder Bosch Rexroth-software gebruiken?

Ja. eOC/eCC kan ook zonder Rexroth-software worden gebruikt, bijvoorbeeld met eigen software van een OEM. Er is een uitgebreid hardware- en softwareportfolio beschikbaar voor zowel open- als gesloten circuitsystemen. Het gebruik van eOC/eCC-compatibele hardware en software uit één bron kan de inspanningen en risico's van systeemintegratie echter verder beperken. Standaardoplossingen helpen ook de ontwikkeling van prototypes en proof-of-concepts (PoC's) te versnellen.

Waarom heb ik eOC nodig voor klepbesturing?

Hydraulische kleppen kunnen ook worden bestuurd zonder een elektronisch geregelde pomp. Valve Actuation Control (VAC) is een basisfunctie binnen de eOC-S-softwarebouwkit en is verkrijgbaar als zelfstandig pakket. Belangrijker is echter dat het de basis vormt voor besturingsfuncties op een hoger niveau.

Dit gaat onder andere over het coördineren van meerdere parallel werkende klepassen en het afstemmen van klepopeningen op het beschikbare hydraulische vermogen. Op systeemniveau helpt dit om onvoldoende toevoer te voorkomen en kunnen prioriteiten worden vastgesteld voor hydraulische stroomverdeling (flow sharing / flow matching).

Kan ik eOC- en eCC-toepassingssoftware combineren op één besturingseenheid?

In principe wel. De modulaire eOC/eCC-softwarearchitectuur biedt deze flexibiliteit. Het combineren van twee standaardsoftwarepakketten betekent echter het creëren en valideren van een nieuwe, aangepaste softwarevariant. Op machine- of portfolioniveau kan het ook zinvol zijn om de aandrijfbesturing, de besturing van de werkhydrauliek en de machinebesturing te scheiden om softwaremodules eenvoudiger te hergebruiken.

Hoe effectief kan elektronische besturing conventionele hydromechanische besturing vervangen?

Het voornaamste doel van eOC en eCC is het volledig repliceren van gevestigde hydromechanische besturingsmechanismen door middel van elektronische besturing van hoogwaardige hydrauliek. Zodra de basisfuncties zijn geïnstalleerd, kunnen de echte voordelen van dynamisch instelbare regelparameters worden gebruikt. Neem contact met ons op – wij helpen u bij het bepalen van de juiste oplossing voor uw project.

Welk aftermarket-concept biedt Bosch Rexroth voor eOC/eCC?

eOC- en eCC-oplossingen vallen over het algemeen onder dezelfde aftermarket-voorwaarden als conventionele producten. Zodra een product de status "Service" krijgt, zorgt Bosch Rexroth ervoor dat reserveonderdelen tien jaar beschikbaar zijn. Optioneel kunt u kiezen voor een op maat gemaakte klantovereenkomst voor langere leveringsperiodes – bijvoorbeeld via last-time buys.

Ondersteuning

Icoon voor e-mail en telefoon

Contact

Wilt u uw eOC/eCC-project bespreken en samen met onze experts de juiste oplossing vinden? We kijken ernaar uit om van u te horen.

Neem contact op met onze experts

Contactzoeker
Pictogram met blogartikels

Blog

Op zoek naar inzichten, nuttige informatie en succesverhalen over onze oplossingen voor mobiele machines? Blader door onze blogs.

Ontdek blogs
Ontdek blogs
Icoon dat staat voor pers toont een nieuwsbrief

Pers

Op zoek naar het laatste nieuws, media en contacten voor onze off-highway-oplossingen? Klik hier om ons persportaal te bezoeken.

Bezoek het persportaal
Bezoek het persportaal
Pictogram met meerdere documenten

Documentatie

Op zoek naar diepgaande technische details, productinformatie en aanvullende documentatie over onze producten? Verken het Rexroth Download Center voor meer informatie.

Downloadcentrum bezoeken
Downloadcentrum bezoeken
Pictogram voor het weergeven van een videoafspeellijst

Video’s

Wilt u het volledige potentieel van eOC/eCC voor uw nieuwe machinearchitectuur ontdekken? Ontdek de mogelijkheden in onze video’s.

Bekijk de video
Bekijk de video