Twee medewerkers van Bosch Rexroth monteren ESD waterdichte temperatuursensoren ESD-bescherming voor productiesystemen

Voorkom elektrostatische ontlading met Rexroth-componenten.

ESD (Electronic Static Discharge) wordt veroorzaakt door elektrische ladingen die worden gegenereerd door wrijving op verschillende materialen of door de invloed van elektrische velden. Er kunnen spanningen tot 10.000 V worden gegenereerd.

ESD-veilige constructies van Bosch Rexroth

  • Algemene systeembescherming: Door de juiste materiaalkeuze en aansluittechnologie is het mogelijk om elektrostatisch geleidende of statisch dissipatieve componenten te selecteren, waardoor het totale systeem wordt beschermd
  • Bescherming tegen product- of componentschade van ESD-gevoelige componenten, waardoor kosten worden bespaard
  • Bosch Rexroth ESD-componenten voldoen aan de eisen voor de bescherming van ESDS (DIN EN 61340-5-1)


Toepassingsvoorbeelden met ESD-beveiligde systemen

Om de ESD-capaciteit te waarborgen en te behouden, raden wij aan om de shuntweerstand na elke montage en met regelmatige tussenpozen te controleren.
Bij de assemblage en aansluiting moeten de individuele nationale voorschriften voor persoonlijke veiligheid in acht worden genomen.


Bosch Rexroth werkstations met handmatig gekoppeld EcoFlow, Lean, ESD.

ESD-gekoppelde handmatige werkstations in medisch engineering

Lees meer in onze online catalogus

Vrouw zittend op Dynamic-ESD industriële draaiwerkstoel

FiFo flow rack met kanban signaal in elektronica assemblage

Lees meer in onze online catalogus

Medewerkers die werken in ergonomische werkstations met materiaaltoevoer volgens kanban-principe, ESD

Veilige handmatige assemblage van elektronica met een werkstation met geïntegreerde elektrostatische geleidbaarheid

Lees meer in onze online catalogus

Werknemer aan het werk met elektrische bak tillers bij Bosch Rexroth werkstation

Kistlifters in de elektronicaproductie

Lees meer in onze online catalogus

Complexe assemblagelijn voor kleppen bij Bosch Rexroth klant SFB

Verbeter samen met ons uw productielijnen!

Statische ontladingen kunnen gevoelige elektronische componenten beschadigen of zelfs vernielen en daarmee aanzienlijke economische schade veroorzaken. Dit kan worden voorkomen door de Bosch Rexroth ESD programmacomponenten voor geleidende tafels, doorstroomrekken, frames en behuizingen.

Vraag ons om er meer over te vinden.

Contactformulier