Gedigitaliseerde interfaces voor aangesloten I4.0 hydraulische toepassingen Gedigitaliseerde interfaces

voor aangesloten I4.0 hydraulische toepassingen

Kleppen met gedigitaliseerde interfaces

OBED-kleppen

OBED: Kleppen met nieuwe digitale boordelektronica

Met de door ons ontwikkelde generatie digitale boordelektronica voor hydrauliek maken we economische schaalvergroting mogelijk tussen analoge componenten en kleppen met een veldbus/Ethernet-interface via app.

Meer weten?
Meer weten?
IO-Link

IO-Link: “Automatiserings-USB”

IO-Link verbindt analoog gestuurde kleppen snel en eenvoudig. Met deze technologie kunt u uw kosten voor bedrading verminderen en tegelijkertijd de productiviteit van uw systeem verhogen.

Meer weten?
Meer weten?
IFB-kleppen

Multi-Ethernet veldbus-kleppen: "IFB"

Directionele regelkleppen met een multi-Ethernet-interface verlagen de systeemkosten met geïntegreerde veiligheid en extra functies. Optioneel kan druk- en krachtregeling worden bereikt met interne of externe druksensoren. Dankzij de geïntegreerde veiligheidsinterface (EN13849 Kat4Ple) die een eenkanaalsafschakeling mogelijk maakt, worden de kosten van veiligheidstoepassingen verlaagd. De geïntegreerde controlefuncties voor druk- en krachtregeling helpen om uw plannings- en inbedrijfstellingskosten te verminderen.

Meer weten?
Meer weten?
IAC-kleppen

Multi-Ethernet veldbuskleppen met geïntegreerde asregeling: “IAC”

IAC-kleppen met geïntegreerde asregeling nemen veeleisende besturingstaken over. Naast de voordelen van de IFB-kleppen kunt u met deze kleppen zowel druk-, kracht- en positieregeling als closed-loop controlefuncties selecteren. De interfaces voor de druksensor en positiesensor zijn geïntegreerd in robuuste M12-systemen. Een wizard begeleidt u in slechts enkele stappen door het inbedrijfstellingsproces.

Meer weten?
Meer weten?

Topologie

Topologie van gedigitaliseerde interfaces