Geïntegreerd meetsysteem IMS-A op een blauwe achtergrond. Geïntegreerd meetsysteem – geleiden en meten met de hoogste precisie

Productinformatie

De voordelen in één oogopslag

  • Robuust:
    • bestand tegen magnetische velden, stof, olie, vet, vocht
    • Goede EMC bescherming
    • Schok- en trilbestendig
  • Flexibel:
    • individuele lengtes kunnen worden gerealiseerd met behulp van modulaire rails
    • Uitgebreide encoder-interfaces
  • Precies:
    • systeemnauwkeurigheid tot ± 4 µm/m
    • Met geïntegreerde temperatuurregelingsfunctie voor thermische compensatie
  • Intelligent:
    • geïntegreerde versnellingssensor voor conditiebewaking

Technische kerngegevens

  • Kogelrailsysteem maten 20, 25, 30, 35, 45
  • Rolrailgeleidingen maten 35, 45, 55, 65
  • Inductief meetprincipe
  • Systeemnauwkeurigheid: ± 4 µm/m
  • Herhaalbaarheid: ± 0,25 μm
  • Meten van lengtes tot 4,5 m

Beschikbare toepassingen

  • Machinetools: interpoleren met meerdere assen
  • Assen met lineaire motor