Productgegevens
De voordelen in één oogopslag
Compact
- Geïntegreerde encoder in de kogelwagen, zonder aanbouwdelen, vanaf maat 15.
Flexibel
- Grote meetlengtes tot 17,8 m kunnen worden geïmplementeerd, en ze kunnen snel achteraf worden ingebouwd.
Economisch
- Minder componenten, minder installatieruimte, minder kosten.
Robuust
- Schok- en trilbestendig, niet gevoelig voor stof, olie, vet, vocht, goede EMC-bescherming.
Onderhoudsvrij
- Contactloos meetprincipe.
Technische gegevens
- Meetprincipe: magnetisch
- Varianten: incrementeel, absoluut
- Maten 15, 20, 25
- Meetlengtes tot 17,8 m
- Systeemnauwkeurigheid: ± 20 μm/m
- Herhaalbaarheid: ± 1 μm
- Max. Versnelling: 500 m/s²
Voorbeelden
- Als positie-encoder in lineaire motorassen
- In riemassen om de positioneringsnauwkeurigheid te verhogen
- In assen met kogelomloopspindels
- Voor positiemetingen
- Vervangt extern gemonteerde lineaire encoders
{{{tab-navigation-header}}}