Geïntegreerde meetsystemen Geïntegreerde meetsystemen

Geleiden en meten met de hoogste precisie.

Selector

Productvergelijking

Belangrijke technische gegevens

Product Productmaten Meetprincipe Systeemnauwkeurigheid Herhaalbaarheid Meetlengtes Eigenschappen Toepassingen
Geïntegreerde Meetsystemen IMS 15, 20, 25 (BSHP)
35, 45, 55, 65 (RSHP)
inductief ± 4 µm/m ± 0,25 µm tot 4,5 m hoge precisie, robuust Machinetools, assen met lineaire motor
Geïntegreerde Meetsystemen IMScompact 15, 20, 25 (BSHP) magnetisch ± 20 µm/m ± 1 µm tTot 17,8 m precies, zuinig Automatisering en handling, assen met lineaire motor