Hägglunds Atom – krachtig snelle reactie

Een hydraulische minimotor met verhoogd vermogen

Hij is misschien wel klein en licht, maar in de hydraulische motor Hägglunds Atom ligt de kracht om alles te veranderen. Dit minuscule pakket is een bron van energie, waarbij omwentelingen met een verblindende snelheid plaatsvinden. Het verbazingwekkendst is nog het vermogen ervan – een elementaire kracht die veel groter is dan de motor.

De Hägglunds Atom geeft uw hydraulische systeem een maximaal koppel van 13,6 kNm. Aangezien de motor een volledig koppel kan geven op zijn topsnelheid van 400 rpm, krijgt die een maximaal vermogen van 394 kW, veel groter dan andere hydraulische motoren van die klassen.

  • Max koppel: 13,6 kNm
  • Max snelheid: 400 rpm
  • Max druk: 420 bar
  • Max vermogen: 394 kW

Gegevensblad

Directe aandrijving met een voorliefde voor robuuste toepassingen

Hägglunds Atom voor- en achterkant

Het vermogen van de Hägglunds Atom is gebundeld in een extreem compact design, dat bestand is tegen lastige omstandigheden en direct op de as wordt bevestigd. Daardoor is deze hydraulische motor perfect voor mobiele en maritieme apparatuur. Tegelijkertijd is hij dankzij een topdruk van 420 bar bestand tegen schokbelastingen, waardoor hij perfect is voor aandrijvingssystemen van versnipperaars en andere robuuste en onvoorspelbare aandrijvingstoepassingen.

De Hägglunds Atom-motor is duurzaam en constant, reageert snel en biedt nog meer mogelijkheden als hij samen met uw machines wordt gebruikt.

De kleine hydraulische motor waarmee u groot kunt denken

Kleine afmetingen

De Hägglunds Atom-motor verkleint het formaat van uw aandrijvingssysteem – niet van uw verwachtingen. Zo ziet compact hydraulisch vermogen eruit onder de loep.