HMI hydraulische en elektronische joysticks en handgrepen

Het joystick-portfolio van Rexroth

Elektronische joysticks

Elektronische joysticks

Met maximaal twee proportionele assen en flexibele CAN-, PWM- of analoge signaaluitgangen integreren de joysticks naadloos in elk elektronisch systeem. De 4THE5-productfamilie is ontworpen voor hoge betrouwbaarheid, voldoet aan functionele veiligheidsnormen tot PLd en garandeert maximale veiligheid en prestaties. Ontdek het volgende niveau van HMI met digitale besturing voor de moderne mobiele machines.

Ontdek meer
Ontdek meer
Hydraulische joysticks

Hydraulische joysticks

Profiteer van directe, progressieve en gevoelige machinebesturing: De joysticks zijn verkrijgbaar in een behuizing van gietijzer of aluminium en met maximaal vier voorsturingspoorten en dienen als robuuste en flexibele oplossingen. Met opties zoals vastklikfunctie voor precieze positionering zorgen ze voor betrouwbare prestaties voor uw meest veeleisende toepassingen.

Ontdek meer
Ontdek meer
HMI-handgrepen

Handgrepen

Kies uit een grote selectie vormen en configureer ze met verschillende drukknoppen, aan/uit-tuimelschakelaars of proportionele elementen. Met functionele veiligheidsopties tot PLd kunt u een op maat gemaakte, krachtige HMI-oplossing creëren. Onze handgrepen zijn ontworpen voor superieure ergonomie en volledige controle.

Ontdek meer
Ontdek meer
Robuuste en ergonomische joystick SENSE+

SENSE+ joystick

Deze uiterst ergonomische en multifunctionele joystickhandgreep voor mobiele machines maakt deel uit van de 4THE5-familie van elektronische joysticks. Het modulaire ontwerp maakt uitgebreide personalisering met verschillende schakelaars en proportionele tuimelschakelaars mogelijk. De joystick werd gemaakt voor robuuste prestaties, verbetert het comfort en de besturing voor de operator en past zich gemakkelijk aan aan de verschillende toepassingsbehoeften.

Ontdek meer
Ontdek meer
Online configuratieprogramma voor off-highway-HMI-oplossingen

Ontwerp uw individuele HMI-oplossingen

Pas de HMI-productoplossingen van Rexroth aan aan uw individuele eisen voor mobiele machines en vereenvoudig de besluitvorming in slechts enkele stappen – met de Rexroth-configuratieprogramma’s.

Configureer nu
Expert HMI-joysticks van Bosch Rexroth

“Uw specifieke taak bepaalt wat de perfecte joystick voor u is. Het modulaire portfolio van Bosch Rexroth biedt voor elk van deze situaties de beste oplossingen. Praat met onze experts om de perfecte configuratie te vinden.”


Productmanager, Bosch Rexroth

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op uw meest gestelde vragen.

Wanneer heb ik een PLc- of PLd-joystick nodig?

Een functioneel veilige joystick is verplicht voor elke veiligheidskritische machinefunctie waarbij een storing een risico kan vormen voor mens of milieu. Dit is van toepassing op stuur-, rem- en hefbewerkingen in machines die werken volgens wereldwijde veiligheidsnormen zoals ISO 13849 of IEC 61508. Onze elektronische joysticks, verkrijgbaar met redundante sensoren tot Performance Level d (PLd), zorgen ervoor dat uw apparatuur voldoet aan deze strenge internationale veiligheidsvoorschriften, van Europa tot Noord-Amerika en daarbuiten.

Wat zijn de voordelen van een CAN-bus-joystick ten opzichte van een analoge?

Een CAN-bus-joystick is de beste keuze van OEM’s voor moderne, intelligente voertuigen. Het vermindert de bedradingscomplexiteit drastisch, biedt een hoge immuniteit voor elektrische interferentie op werkplekken en maakt geavanceerde diagnostiek mogelijk voor een eenvoudigere probleemoplossing. Hoewel een eenvoudige analoge joystick een betrouwbare oplossing is voor basisfuncties, is het CAN-bus-protocol (zoals SAE J1939) de standaard voor complexe machines. Dit zorgt voor een naadloze communicatie tussen alle elektronische componenten, een cruciale factor voor wereldwijd gedistribueerde machineparken.

Zijn Rexroth-joysticks geschikt voor zware off-highway-omgevingen?

Bosch Rexroth-joysticks zijn ontworpen voor extreme duurzaamheid. Ze hebben een hoge IP-beschermingsgraad (bijvoorbeeld IP67), waardoor ze bestand zijn tegen stof, water en hogedrukreiniging. Ze zijn gemaakt met robuuste materialen, onderworpen aan strenge trilling- en temperatuurtests en garanderen betrouwbare prestaties in de meest veeleisende off-highway-omstandigheden, of het nu gaat om arctische koude, woestijnhitte of vochtige klimaten. Dit zorgt voor een maximale machine-uptime wereldwijd.

Wat is een ‘vastklik’- of "vergrendelingsfunctie” in een joystick?

Een vastklikfunctie geeft een tactiele ‘klik’ of een merkbaar punt in het pad van de joystick, waardoor de operator fysieke feedback krijgt. Een vergrendelingsfunctie daarentegen houdt de joystick mechanisch in die vastgeklikte positie totdat deze actief wordt gereset. Deze eigenschappen zijn zeer nuttig voor functies die een constante instelling vereisen, zoals het handhaven van een vaste snelheid of constante hydraulische stroom. Dit vergroot het comfort en de precisie van de operator tijdens repetitieve taken.

Waar vind ik technische documentatie en CAD-modellen voor uw joysticks?

U heeft toegang tot gedetailleerde technische gegevensbladen, installatiehandleidingen en verdere informatie over de producten op de respectieve productpagina’s (2D/3D CAD-modellen op aanvraag beschikbaar). Bezoek het Rexroth Download Center voor alle openbare technische documentatie voor ons portfolio van mobiele oplossingen.

Ondersteuning

Twee experts discussiëren over HMI

Contact

Neem contact op met onze experts voor oplossingen op maat en individuele discussies over uw volgende HMI-projecten.

Neem contact op met onze experts

Contactzoeker
Contactzoeker
Productdocumenten over HMI-oplossingen van Rexroth

Productdocumentatie

Ga naar het downloadcentrum van Rexroth voor meer informatie over onze producten en andere documenten voor de oplossingen binnen ons HMI-productportfolio.

Downloadcentrum
Downloadcentrum
Off-highway mobiele machines

Video’s

Lees meer over hoe Rexroth HMI de off-highway-markt verandert: bekijk de nieuwste video’s en leer meer over onze producten en oplossingen.

Bekijk de afspeellijst
Bekijk de afspeellijst