Materiaalkratten op een toevoerband die enigszins naar voren is gekanteld De materiaalstroom opnieuw ontworpen – flexibel en efficiënt

Optimaliseer uw materiaalstroom: Onze Bosch Rexroth kanban flow racks/supermarkten voor lean production.

Ontdek hoe u verspilling in uw productie kunt voorkomen

Met ons aluminium profielsysteem bent u vrij om uw eigen slimme oplossingen te bouwen om de prestaties van uw productie te verbeteren.

Meer informatie over lean productie

FAQ

Projectstart en contact

1. Ik heb nog nooit eerder bij Bosch Rexroth besteld. Kan ik gemakkelijk een bestelling bij jullie plaatsen?
Het proces wordt opzettelijk eenvoudig gehouden. We behandelen elk type aanvraag snel en gericht op het vinden van oplossingen. De snelle en op maat gemaakte afhandeling van aanvragen voor kanban racks/supermarkten verloopt via ons gecertificeerde partnernetwerk, dat voor lokale en efficiënte ondersteuning zorgt.

2. De kanban rack/supermarkttoepassing die ik heb gezien, bevalt me. Wat zijn de volgende stappen?
We hebben een grote verscheidenheid aan kanban rack/supermarkttoepassingen geïmplementeerd. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen. Uw aanvraag wordt direct doorgestuurd naar een van onze gekwalificeerde partners. Deze neemt contact met u op en implementeert uw individuele toepassing.

3. Zijn er referentieprojecten die ik kan bekijken voordat ik een beslissing neem?
We hebben tal van succesvol uitgevoerde projecten met klanten over de hele wereld. Onze partners laten u graag referenties en voorbeelden zien van hoe onze kanban racks de materiaaltoevoer hebben geoptimaliseerd en de kosten hebben verlaagd.

4. Ik heb zeer specifieke eisen. Kan ik een persoonlijk advies krijgen?
Persoonlijk advies is een kernonderdeel van ons aanbod. Uw individuele uitdagingen zijn onze kracht. Neem dan gewoon contact met ons op en wij sturen uw vraag door naar een van onze gespecialiseerde partners.

Toegevoegde waarde en efficiëntie

5. Wat is een kanban rack/supermarkt precies en waarom zou ik het in mijn productie implementeren?
Een kanban rack of supermarkt is een belangrijke component van lean management voor de materiaaltoevoer. Het zorgt voor een vraaggestuurde, pull-geregelde aanvoer van materialen op het werkstation. Dit minimaliseert de voorraad, voorkomt afval en zorgt voor een continue materiaalstroom.

6. Welke voordelen biedt een Bosch Rexroth kanban rack/supermarkt ten opzichte van andere oplossingen?
Onze kanbanoplossingen zijn gebaseerd op het beproefde Bosch Rexroth aluminium profielsysteem, dat voor modulariteit, robuustheid en duurzaamheid staat. U profiteert van maximale flexibiliteit in het ontwerp, eenvoudige aanpasbaarheid, ergonomie bij het ophalen van materialen en een optimale inpassing in uw strategie van lean production.

7. Hoe draagt een kanban rack bij aan meer efficiëntie en afvalvermindering?
Kanban racks minimaliseren zoektijden, voorkomen een teveel aan voorraad (Muda) door alleen aan te voeren wat nodig is en signaleren automatisch de vraag naar materiaal. Dit leidt tot een efficiëntere materiaaltoevoer, minder fouten en een soepeler, slanker productieproces.

Aanpasbaarheid en accessoires

8. Kan ik een kanban rack aanpassen aan mijn specifieke bakformaten en -typen?
Ja, dat is een cruciaal voordeel! Dankzij het modulaire profielsysteem kunnen onze kanban racks nauwkeurig worden aangepast aan de afmetingen van uw bakken, dozen of trays om een optimaal ruimtegebruik en een soepele materiaalstroom volgens het 2-baksysteem te garanderen.

9. Biedt Bosch Rexroth ook accessoires zoals wielen, etiketteringsopties of speciale bakken voor kanban racks?
Ons uitgebreide accessoireprogramma laat niets te wensen over. Van verschillende soorten zwenkwielen voor mobiliteit tot duidelijke etiketteringsystemen en speciale hellingplaten voor een betere ergonomie – alles is modulair aanpasbaar aan ons systeem en verbetert de functionaliteit.

10. Ik heb kanban racks nodig voor verschillende soorten materialen (bijvoorbeeld kleine onderdelen, grotere assemblages). Biedt u flexibele oplossingen?
Dankzij onze modulaire systemen kunnen kanban racks nauwkeurig worden afgestemd op de eisen van verschillende materiaalsoorten. Of het nu gaat om lichte kleine onderdelen of zwaardere assemblages – voor elke materiaalgroep stellen we samen met u en onze partners de ideale supermarkt samen.

Lean production, esd bescherming en integratie

11. Zijn kanban racks alleen bedoeld voor handmatig ophalen of kunnen ze ook worden geautomatiseerd?
Onze kanban racks zijn ontworpen om handmatig ophalen te ondersteunen en kunnen worden geoptimaliseerd voor integratie in automatische systemen, zoals AGV-aansluitingen of systemen voor optische aanvulling. Ze zijn een flexibele schakel in uw materiaalstroom.

12. Kunnen kanban racks ook worden gebruikt in cleanrooms of ESD-gevoelige gebieden?
Ja, dat is mogelijk. Wij bieden speciale uitvoeringen met bijbehorende materialen en coatings die voldoen aan de eisen van cleanrooms of ESD-beschermde gebieden. Onze partners adviseren u graag over de specifieke mogelijkheden en configuraties.

13. Hoe kan ik een kanbansysteem het beste integreren in mijn bestaande productie?
Onze kanban racks zijn zo ontworpen dat ze flexibel in een bestaande infrastructuur opgenomen kunnen worden. Dankzij hun modulariteit en veelzijdige montageopties minimaliseren ze de vereiste conversies. Onze partners helpen u bij de analyse van uw materiaalstroom en bereiken samen met u een optimale integratie.

14. Hoe ingewikkeld is de assemblage of demontage van een kanban rack als ik wijzigingen wil aanbrengen of hem wil ombouwen?
Dankzij ons modulaire aluminium profielsysteem zijn de assemblage en demontage van onze kanban racks ongelooflijk eenvoudig en heeft u minimale tools nodig. Veranderingen, uitbreidingen of herstructureringen kunnen snel en flexibel worden doorgevoerd, waardoor een maximaal aanpassingsvermogen wordt gegarandeerd.

15. Welke levensduur kan ik verwachten van een Bosch Rexroth kanban rack?
Kwaliteit en duurzaamheid zijn kernprincipes bij Bosch Rexroth. Onze kanban racks zijn gemaakt van hoogwaardige aluminium profielen en zijn ontworpen voor continu industrieel gebruik. Ze zijn robuust, onderhoudsarm en gebouwd voor een lange levensduur, waardoor uw investering niet in gevaar komt.