Productinformatie
De voordelen in één oogopslag
- Veelzijdig: voor standaardtoepassingen in Rexroth-kwaliteit
- Voordeling: zeer goede prijs-prestatieverhouding
- Praktisch: eenvoudige eindbewerking, inkorten zonder hulp
- Flexibel: kan in de serie op elke gewenste manier worden gecombineerd, rails en kogelwagens kunnen individueel worden vervangen
- Beschikbaar: eenvoudig te configureren, snel leverbaar via het wereldwijde verkoopnetwerk van Bosch Rexroth
- Duurzaam: uitgebreid afdichtings- en smeerconcept
Technische kerngegevens
- Afmetingen: 15 tot 45
- Laadvermogen: C50 dyn tot 99.800 N
- Max. snelheid: 5 m/s
-
Max. lengte: 50 m
- Eéndelige rail 4000 mm
- Multi-sectie-rail van maximaal 15 onderdelen
- Nauwkeurigheidsklassen: N, H en P
- Voorspanklassen: C0, C1 and C2
Beschikbare toepassingen
- Automatisering
- Secundaire assen
- Houtbewerking
- Robotsystemen
- Elektronica-industrie
- zonne-energie
- Batterijproductie
- Printindustrie
- Plastictechnologie
{{{tab-navigation-header}}}