Kogeltransfereenheden zijn rolelementen met een vrij draaibare laadkogel die omnidirectionele beweging, rotatie en positionering van belastingen (bijv. goederen en werkstukken) mogelijk maken met minimale wrijvingsweerstand. Ze bestaan uit een behuizing met een grote laadkogel, die op verschillende ondersteunings- en vulkogels steunt en in transportbandsystemen, assemblagetafels, verpakkingsmachines, logistieke systemen, plaatbewerking en luchtvrachtbehandeling gebruikt wordt. In tegenstelling tot klassieke rollenbanen maken ze horizontale bewegingen in elke richting mogelijk.
Componenten en machine-elementen van Bosch Rexroth.
Productinformatie
FAQ
1. Wat zijn kogeltransfereenheden en waarvoor worden ze gebruikt?
2. Hoe kies ik de juiste kogeltransfereenheid voor mijn toepassing?
De keuze van de juiste kogeltransfereenheid hangt af van verschillende factoren: de te verplaatsen last (licht of zwaar), de transportsnelheid, de omgevingsomstandigheden (bijv. temperatuur, stof, vochtigheid), de gewenste installatiepositie en het type bevestiging. Kogeltransfereenheden van Bosch Rexroth zijn ontworpen voor een temperatuurbereik van -30 tot 100 °C – zonder afbreuk te doen aan de nominale belasting – en zijn effectief beschermd tegen besmetting door in olie gedrenkte vilten afdichtingen. Voor een optimale selectie en een veilig, toepassingsgeoriënteerd ontwerp biedt Bosch Rexroth gedetailleerde diagrammen met wrijvingscoëfficiënten en duidelijke informatie over nomiale belastingen en levensduur.
3. Kunnen kogeltransfereenheden ook overhead of zijdelings worden bediend?
Ja, de kogeltransfereenheden van Bosch Rexroth zijn ontworpen voor een betrouwbare werking in alle installatieposities – of het nu gaat om een naar boven gerichte laadkogel, overhead, zijwaarts of in een hoek – zonder functiebeperking of verlies van nominale belasting. Het resultaat: maximale ontwerpflexibiliteit in de configuratie van uw systemen.
4. Hoe kan de levensduur van kogeltransfereenheden worden berekend en gepland?
De levensduur van kogeltransfereenheden wordt bepaald door de nominale belasting, de werkelijke belasting en de bedrijfsomstandigheden. Bosch Rexroth biedt een eenvormige, gebruiksvriendelijke formule voor het berekenen van de levensduur voor alle typen en maten. Hierdoor kunnen onderhoudsintervallen nauwkeurig worden gepland, ongeplande uitvaltijden worden vermeden en de productiviteit duurzaam worden verhoogd.
5. Wat zijn de belangrijkste voordelen van kogeltransfereenheden in vergelijking met andere transportbandsystemen?
Kogeltransfereenheden bieden unieke flexibiliteit in vergelijking met rollenbanen of glijbanen. Ze maken omnidirectionele beweging mogelijk, dat wil zeggen in elke richting, wat de rotatie en positionering van goederen aanzienlijk vereenvoudigt. Hun minimale wrijvingsweerstand bespaart energie en hun robuustheid en lage onderhoudsvereisten dragen bij aan lagere bedrijfskosten. Ze zijn ideaal waar precisie, flexibiliteit en efficiëntie in materiaaloverslag vereist zijn.