Kant-en-klare Linear Motion Systems op een lichtblauwe achtergrond. Lineaire assen

Kant-en-klare lineaire systemen, inclusief geleiding en aandrijving

  • Nauwkeurig, compact en krachtig
  • Eenvoudige integratie in machineconcepten
  • Uitgebreide variëteit aan varianten
  • Snelle configuratie

Productvergelijking

Belangrijke technische gegevens

Product
Productcode Productmaten
Type aandrijving Dynamisch laadvermogen Maximale snelheid Maximale versnelling Maximale afgelegde afstand* Herhaalbaarheid
Compacte modules CKK 70, 90, 110, 145, 200, 280 Kogelomloopspindel tot 216.700 N tot
2,5 m/s
tot
50 m/s²
tot
4590 mm
(met spindelsteun)
± 0,005 mm
CKR 70, 90, 110, 145, 200, 280 Tandriemaandrijving tot 216.700 N tot
5 m/s
tot
50 m/s²
tot
9.710 mm
± 0,05 mm
Lineaire modules MKK 40, 65, 80, 110, 140, 165 Kogelomloopspindel tot 84.100 N tot
2,5 m/s
tot
50 m/s²
tot
4.960 mm
(met spindelsteun)
± 0,005 mm
MKR 40, 65, 80, 110, 140, 145, 165 Tandriemaandrijving tot 84.100 N tot
5 m/s
tot
50 m/s²
tot
11.560 mm
± 0,05 mm
MLR 80, 110 Tandriemaandrijving tot 18.200 N tot
10 m/s
tot
50 m/s²
tot
9.625 mm
± 0,05 mm
Kleine modules SMS 30, 40, 50, 80, 120 Kogelomloopspindel geen specificatie tot
1,92 m/s
tot
9,6 m/s²
tot
1.439 mm
(rasterlengtes)
± 0,005 mm
Precisiemodules PSK 50, 60, 90 Kogelomloopspindel tot 57.300 N tot
1,6 m/s
tot
50 m/s²
tot
852 mm
± 0,005 mm
Kogelrailtafels TKK 155, 225, 325, 455 Kogelomloopspindel tot 180.600 N tot
1,6 m/s
tot
50 m/s²
tot
2.145 mm
± 0,005 mm
Lineaire motormodules LMM 140, 180, 220 Lineaire motor tot 92.920 N tot
5 m/s
tot
250 m/s²
tot
4.000 mm
(rasterlengtes)
± 0,001 mm
Omega-modules OBB 55, 85, 120 Tandriemaandrijving tot 96.200 N tot
5 m/s
tot
50 m/s²
tot
5.000 mm
± 0,05 mm
Toevoermodules VKK 50, 70, 100 Kogelomloopspindel tot 26.000 N tot
1,27 m/s
tot
50 m/s²
tot
470 mm
± 0,01 mm
Lineaire schuiven SGK 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 Kogelomloopspindel tot 39.180 N tot
1,6 m/s
tot
50 m/s²
tot
3.710 mm
± 0,005 mm
SOK 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 Kogelomloopspindel tot 36.380 N tot
1,6 m/s
tot
50 m/s²
tot
3.710 mm
± 0,005 mm
SGO 65, 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 zonder aandrijving tot 39.180 N tot
5 m/s
tot
50 m/s²
tot
3.710 mm
geen specificatie (zonder aandrijving)
SOO 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 zonder aandrijving tot 36.380 N tot
5 m/s
tot
50 m/s²
tot
3.710 mm
geen specificatie (zonder aandrijving)
Aandrijfeenheden AOK 20, 32, 40 Kogelomloopspindel geen specificatie (externe geleiding) tot
2,5 m/s
tot
50 m/s²
tot
4.660 mm
± 0,005 mm
AGK 20, 32, 40 Kogelomloopspindel geen specificatie (externe geleiding) tot
2,5 m/s
tot
50 m/s²
tot
4.885 mm
± 0,005 mm
* Langere afgelegde afstanden op aanvraag

FAQ

1. Wat is een lineaire as?

Een lineaire as is een elektromechanische lineaire actuator die een lineaire beweging nauwkeurig geleidt en aandrijft. Hij combineert een lineaire geleiding (profielrailgeleider of kogelbusgeleider) met een aandrijfsysteem zoals een kogelomloopspindel, tandriemaandrijving of lineaire motor. Als een kant-en-klare lineaire eenheid wordt hij gebruikt voor lineaire positioneringseenheden, als as in lineaire robots of als een elektrische lineaire cilinder.

2. Wat zijn de criteria voor het selecteren van een lineaire as?

De doorslaggevende factoren zijn het laadvermogen (inclusief koppels), slag, vereiste dynamiek, positionering en herhaalbaarheid, evenals installatieruimte en installatiepositie. Voor hoge belastingen zijn starre geleiders en geschikte maten nodig, voor lange slagen zijn geschikte aandrijfconcepten vereist. Deze parameters bepalen het ontwerp en de aandrijving.

3. Wanneer wordt een kogelomloopspindel, tandriemaandrijving of lineaire motor gebruikt?

Kogelomloopspindels worden gebruikt wanneer hoge krachten en hoge positioneringsnauwkeurigheid vereist zijn. Tandriemaandrijvingen zijn geschikt voor lange slagen en hoge snelheden. Lineaire motoren worden gebruikt wanneer maximale dynamiek en hoogste nauwkeurigheid vereist zijn zonder mechanische transmissie-elementen.

4. Welke lineaire assen zijn geschikt voor zeer nauwkeurige toepassingen?

Starre, spindel-aangedreven lineaire systemen (lineaire assen en actuatoren) worden gebruikt voor een hoge positioneringsnauwkeurigheid en herhaalbaarheid. Als ook maximale dynamiek nodig is, kunnen lineaire motorassen worden overwogen. Uiteindelijk bepalen de starheid van de geleiding en het aandrijfconcept welke oplossing geschikt is.

5. Welke lineaire assen zijn geschikt voor lange verplaatsingen en hoge snelheden?

Voor lange slagen en hoge verplaatsingssnelheden worden lineaire assen met tandriemaandrijving gebruikt. Ze maken lange lengtes mogelijk met een hoge dynamiek en economische schaalbaarheid. De selectie is gebaseerd op laadvermogen en integratievereisten.

6. Wanneer worden aandrijfeenheden met externe geleiding gebruikt?

Aandrijfeenheden worden gebruikt wanneer een klantspecifieke of bestaande lineaire geleiding moet worden gebruikt. Ze bieden een kant-en-klare kogelomloopspindel met lager en worden gecombineerd met een afzonderlijke, externe geleider. Dit maakt vrijheid in het ontwerp met een gestandaardiseerde aandrijving mogelijk.

7. Hoe worden lineaire assen gebruikt in meerassige systemen?

Lineaire assen vormen de basis voor lijn-, oppervlakte- en ruimteportalen in handling- en positioneringstaken en kunnen worden gecombineerd om meerassige systemen te vormen via verbindingselementen. Dit resulteert in schaalbare cartesische lineaire robots, die door Rexroth als standaardproduct worden aangeboden.