Nu nog sneller naar het subsysteem dat klaar is voor installatie.
Productvergelijking
Belangrijke technische gegevens
| Combinatie van assen | Maten | Maximaal laadvermogen (kg) | Verplaatsingsbereik [mm] |
|---|---|---|---|
| 1D portaal | 4 | 62-366 | X-as min. 60, max. 3.000 |
| 2D-vlakportaal | 8 | 25 - 205 | X-as min. 60, max. 3.000; Y-as min. 60, max. 2.869 |
| 2D cantileveroppervlak | 12 | 5-82 | X-as min. 40, max. 3.000; Y-as min. 40, max. 1.200 |
| 3D cantileverruimte | 8 | 2,5 – 32,5 | X-as min. 50, max. 3.000; Y-as min. 40, max. 880; Z-as min. 40, max. 1.325 |
| 2D-lijnportaal | 8 | 10-61 | Y-as min. 50, max. 3.000; Z-as min. 40, max. 1.590 |
| 2D lijnportaal, wandmontage | 12 | 2-61 | Y-as min. 40, max. 3.000; Z-as min. 40, max. 1.590 |
| 3D-ruimteportaal | 10 | 10-160 | X-as min. 60, max. 3.000; Y-as min. 60, max. 2.753; Z-as min. 40, max. 1.625 |
| 3D-ruimteportaal, geoptimaliseerd voor prestaties | 6 | 34,5 – 65,5 | X-as min. 60, max. 3.000; Y-as min. 345, max. 2.350; Z-as min. 50, max. 1.590 |
{{{tab-navigation-header}}}
Productinformatie
De voordelen in één oogopslag
-
Flexibel:
8 vooraf gedefinieerde ascombinaties voor een breed scala aan positionerings- en handlingstaken -
Eenvoudig:
snelle productselectie met LinSelect, online configureren met 3D-voorbeeld -
Kant-en-klaar:
alle componenten uit één bron – voorgemonteerd geleverd -
Volledig:
mechanica + elektrische aandrijving, inclusief hulpstukken, energieketens en kabels (optioneel) -
Tijdbesparend:
snelle inbedrijfstelling – dankzij asparameters in het motorencodergeheugen -
Uitbreidbaar:
open interfaces – eenvoudige integratie in systemen van een hoger niveau
Beschikbare toepassingen
- Pick & place
- Positionering
- Palletiseren
- Toevoer
- Verplaatsing
- Plaatsing van onderdelen
- Orderverzameling
- Stapelen
- Afgifte
- Lossen
- Sorteren
- Controle
- Montage
- Bevestiging van bouten
Gelede robot versus lineaire robot voor het afhandelen van taken
| Criterium | Gelede robots | Lineaire robots | Voordelen van lineaire robots |
|---|---|---|---|
| Ontwerpvrijheid | ++ | + | |
| Gebruiksvriendelijkheid | ++ | ++ | Snelle selectie en eenvoudig programmeren |
| Universele bruikbaarheid | ++ | + | Gemakkelijk aanpasbaar en dus herbruikbaar |
| Kosten per werkgebied | - | + | Aangepaste werkgebieden (klein en groot) |
| Precisie en nauwkeurigheid | - | ++ | Hogere basisprecisie en nauwkeurigheid |
| Starheid | + | ++ | Maximale stijfheid door cartesisch systeem |
| Dynamiek | + | ++ | Lagere massa-inertie (bijv. tijdens pick & place) |
| TCO/ROI | - | + | Vaak voordeliger |
{{{tab-navigation-header}}}