Bosch Rexroth Smart hydraulische componenten met pompen, motoren en regelblok

Een stap voorwaarts met Smart Hydraulics: eOC en eCC

Smart Hydraulics Rexroth oplossingen voor trekkers, kranen, wielladers en graafmachines

Bosch Rexroth biedt een uitgebreid portfolio aan hydraulische componenten en systeemoplossingen. Dit maakt ons een sterke partner voor fabrikanten van mobiele terreinmachines. Smart Hydraulics beschrijft de evolutionaire volgende stap in het voorbereiden van dit portfolio op toekomstige behoeften voor mobiele terreinmachines, zoals ondersteuning voor de operator, automatisering, energie-efficiëntie, elektrificatie, comfort, schaalbaarheid en een grotere duurzaamheid.

Hiervoor hebben componenten slimme en geïntegreerde sensoren nodig. Besturingsfuncties moeten aanpasbaar worden gemaakt door ze in software te verwerken. De besturings- en prestatiegegevens moeten via CAN-communicatie toegankelijk zijn. De sleutel om dit te bereiken in een uitgebreid portfolio van slimme componenten zijn standaardisering en modulariteit. Standaardisering van actuatoren en sensoren maakt ook de standaardisering van softwarefuncties mogelijk. Modulariteit in hard- en software maakt het mogelijk om oplossingen te schalen over verschillende hydraulische systemen en toepassingen.

Ontdek de toekomst van hydraulische componenten voor mobiele terreinmachines met eOC en eCC van Bosch Rexroth. Leg nu de basis voor morgen.

Slimme oplossingen voor toepassingen met open circuit

Bosch Rexroth eOC softwareplatform voor de elektronische besturing van mobiele hydrauliek

eOC

Het eOC softwareplatform richt zich op de besturing van open circuit hydraulische componenten en systemen. Het combineert slimme hydraulische componenten met een gestandaardiseerde en modulaire softwarearchitectuur, zodat u uw aangepaste oplossing kunt bouwen voor de werkfuncties van uw mobiele machine. Om u te helpen bij het eenvoudig schalen van een gekozen oplossing, bestaat ons portfolio uit drie categorieën: eOC BODAS klepbesturing, eOC BODAS pompbesturing, en de combinatie van beide: eOC systeemoplossingen.

Rexroth regelblok RS Large met componentaandrijving eOC BODAS klepbesturing

eOC BODAS klepbesturing

Elektrohydraulische bediening van een hoofdbesturingsklep is al jaren een industriestandaard, vooral voor landbouwmachines. Wat nu verandert is het aandeel elektronische oplossingen dat in moderne terreinmachines geïntegreerd is. Assistentiesystemen van de operator vereisen realtime interactie van de hoofdregelklep met kinematische positiesensoren op de machine. Geavanceerde tool handling vereist flexibele klepaanpassingen in bedrijf. Met eOC BODAS klepbesturing biedt Bosch Rexroth een oplossingspakket dat aan alle eisen voldoet: aanpasbare klepaandrijffuncties, CAN-joysticks en pedalen, EH gestuurde hoofdkleppen die ondersteunings- en automatiseringsfuncties mogelijk maken.

Rexroth componentenbestuurder eOC BODAS pompbesturing met basispomp A10VO

eOC BODAS pompbesturing

De pomp is het hart van elke hydraulisch aangedreven mobiele werkmachine. Het is de interface tussen de stroomvoorziening en het elektriciteitsnet. Onze nieuwe componentaandrijving, eOC BODAS pompbesturing, optimaliseert beide. Met actieve CAN-communicatie tussen de pomp en de diesel- of elektromotor kan het beschikbare uitgangsvermogen in alle werkomstandigheden worden gemaximaliseerd. Tegelijkertijd zorgt de aanpasbare pompbesturingssoftware ervoor dat de pomp altijd het volume en de druk levert die nodig zijn voor het implementatiesysteem. eOC BODAS pompbesturing is een game changer in het ontwerp van het hydraulische systeem. Het legt de basis voor toekomstige hydraulische architecturen en verhoogt tegelijkertijd de efficiëntie en prestaties van elke mobiele werkmachine.

Combinatie van eOC BODAS klep en pompbesturing met Rexroth RC Large en AS open

eOC-systeemoplossingen

Door eOC BODAS klep en pompbesturing te combineren op één elektronische regeleenheid, heeft u een ideale basis voor het toevoegen van hulp- en automatiseringsfuncties. De eisen van de operator worden direct omgezet in bedieningskarakteristieken voor de pomp en de klep en kunnen eenvoudig aan de beoogde machinefunctie worden aangepast. Bovendien zorgt een intelligente automatische kalibratieprocedure ervoor dat alle sensoren en actuatoren hun prestaties gedurende de levensduur van de machine behouden. Alle eOC-softwareoplossingen zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke modulaire architectuur om de betrouwbaarheid te verbeteren, upgrades te vergemakkelijken en de integratie van extra functies te vereenvoudigen. Wilt u uw inspanningen op het gebied van engineering en softwareontwikkeling minimaliseren? Begin met eOC.

Slimme oplossingen voor toepassingen met gesloten circuits

Bosch Rexroth eCC-softwareplatform voor de elektronische besturing van mobiele hydrauliek

eCC

Net als het eOC-platform bouwt eCC voort op een bestaand portfolio van closed-loop axiale zuiger units en systemen die hierop zijn gebaseerd. Daarmee brengt Bosch Rexroth de hydromechanische besturingsfuncties van axiale zuiger units over naar elektromechanica en daarmee naar software. Profiteer van gedragsmodellering op basis van software en optimaliseer de prestaties van uw mobiele machines op duurzame wijze. Met deze nieuwe componentaandrijving stelt Bosch Rexroth machinefabrikanten in staat om het machinegedrag, betrouwbaarheid en upstream engineeringprocessen te verbeteren. Optimale aanpassing van de bedieningsmodi en flexibele aanpassing van de pompdynamiek tijdens het gebruik – met eCC BODAS-pompbesturing.

Rexroth componentaandrijving eCC BODAS pompbesturing met basispomp A4VG

eCC BODAS pompbesturing

Met eCC BODAS pompbesturing introduceert Bosch Rexroth een nieuwe elektronische componentaandrijving voor axiale plunjerpompfuncties in een gesloten hydraulisch circuit. Het doel is om de hydraulische apparatuur tot de essentie te reduceren en om hydromechanische functies zoals drukafsnijding en verschillende besturingsfuncties met behulp van software te beheren. Dit vereenvoudigt de machinearchitectuur en vergemakkelijkt de engineeringsontwikkeling voor machinefabrikanten aanzienlijk. De operators zullen profiteren van een precieze besturing van de machinefuncties en de mogelijkheid om de componenten snel en individueel aan te passen aan de verschillende machineomstandigheden. In alle terreinmachines: van bouw-, landbouw-, materiaalhandling- en bosbouwmachines tot gemeentevoertuigen.

Uw voordelen

De aanpak van Rexroth Smart Hydraulics stelt machinefabrikanten in staat om een consistente architectuur te creëren en tegelijkertijd de variantie van de component in hun mobiele machines te verminderen. Onze op maat gemaakte eOC- en eCC-oplossingen zijn perfect afgestemd op uw marktvereisten, waardoor het ontwerp- en de engineeringinspanningen worden verminderd. Meer functies met nog betere kenmerken voor een breder scala aan machines – laat de aandrijving van de efficiëntie vandaag beginnen.

Rexroth Smart Hydraulics voor meer efficiëntie

Efficiëntie

  • Geavanceerd energiebeheer
  • Downsizing en minder systeemcomplexiteit

Smart Hydraulics van Bosch Rexroth voor meer schaalbaarheid

Schaalbaarheid

  • Gestandaardiseerde oplossingsmodules
  • Gestandaardiseerde softwarearchitectuur

Met Rexroth Smart Hydraulics voor meer duurzaamheid

Duurzaamheid

  • Geoptimaliseerd componentdesign
  • Besturing-interface via CAN

Bosch Rexroth en Smart Hydraulics voor meer betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

  • Automatische kalibratie
  • Conditiebewaking