Zorgen voor een vlot transport van uw delicate producten: dat drijft ons.
Annuleren
Accepteer
Uw voordelen van de VarioFlow belt
Gebogen aan beide zijden: flexibel ontwerp met slechts één type band.
Fijnmazig transportoppervlak: betrouwbaar, soepel lopend transport, zelfs voor delicate producten.
Kleine buigingsradius: dit vermindert de noodzaak voor transportgoten, wat betekent dat er zelden extra componenten voor overbrugging nodig zijn.
Lange secties: transportbanden tot 30 m lang met slechts één aandrijving.
Schaalbare kruisverbindingen: systeembreedtes die afwijken van de standaard kunnen eenvoudig worden geïmplementeerd.
Uitgebreide productgeleiding: optimale aanpassing aan de vervoerde goederen dankzij de vele mogelijke combinaties.
Veelzijdige toepassingen voor VarioFlow belt
Kwetsbare papierproducten kunnen veilig worden vervoerd zonder beschadigd of vervormd te raken. De zijrails kunnen flexibel aan verschillende formaten worden aangepast.
Stabiele producten kunnen zelfs aan de zijkant van de modulaire band overhangen wanneer ze horizontaal getransporteerd worden.
In folie verpakte producten, zoals aan de zijkant verzegelde verpakkingen, raken niet verstrikt in het transportsysteem. De veiligheidsrisico’s op verbonden manuele werkstations worden daarom geminimaliseerd.
Rechtstreeks transport van thermogevormde plastic trays met een filigraan contactoppervlak en gevoelige, in folie verpakte producten.
Het grote transportoppervlak is ideaal voor instabiele, grote of brede producten die tijdens het transport op het gehele oppervlak moeten rusten.
Zelfs met kortere producten maakt de kleine diameter van de voorste buigrollen van de basisunit en de afbuigunit een lineaire overdracht mogelijk zonder dat er extra componenten nodig zijn om de transportgoot te overbruggen.
Het uitgebreide, gestandaardiseerde assortiment VarioFlow plus accessoires kan ook zonder beperking in het nieuwe systeem gebruikt worden. Dit maakt de ontwerpvrije implementatie van aangepaste lijnen van één leverancier mogelijk.
Snelle en eenvoudige projectplanning
Met het bandberekeningsprogramma dat in MTpro is geïntegreerd kunt u snel en efficiënt de maximale bandtrekkracht en het benodigde aandrijfkoppel bepalen. Overschrijdingen? Pas eenvoudig de lay-out van uw transportlijn aan, voor de best mogelijke prestaties en efficiëntie. U kunt uw aangepaste transfersysteem snel configureren met behulp van slepen & verplaatsen, zonder externe validatie.
MTpro-planningssoftware
Ontwerp uw transfer systemen van het eerste idee tot de implementatie in één tool.
MTpro
MTpro Online Designer
Maak uw assemblage-lay-outs met de onlineversie van de MTpro Layout Designer. Zo krijgt u nog meer vrijheid en flexibiliteit in uw digitale werkplek.