Verminderd groot aggregaat schematisch weergegeven met Connected Hydraulics-poort en myCRO-pictogram myCRO

My Customized (maatwerk) Reduction (reductie) Option (optie)

Uw voordelen met myCRO

myCRO is een unieke verzameling kennis, technologieën, tools en toepassingmodules met de volgende doelen:

Pictogram voor minimalisatie van de hoeveelheid olie

Minimaliseren van de hoeveelheid olie

Pictogram voor optimalisatie van de staat van de olie

Optimaliseren van de staat van de olie

Pictogram voor verhoging van de productiviteit

Verhoging van de productiviteit

Pictogram voor kosten, installatieruimte en gewichtsvermindering

Reduceren van de bedrijfskosten, de benodigde installatieruimte en het gewicht

Hoe werkt myCRO?

Met behulp van tools zoals CFD-simulatie (Computational Fluid Dynamics) wordt het stroomgedrag van de hydraulische olie beoordeeld en de geometrie van de myCRO-tank geoptimaliseerd zodat deze tot 75 procent kleiner kan zijn. Dit vermindert de totale kosten en de benodigde ruimte voor het aggregaat. Geoptimaliseerde vloeistofeigenschappen worden ook bereikt door het vermijden of scheiden van lucht, water en verontreinigingen. De afgenomen cavitatie-neiging verhoogt de levensduur van de componenten.

BASIC – Passief (natuurlijk) ontgassen

  • Gestandaardiseerd, intelligent tankontwerp
  • Gevalideerd door CFD-simulatie in piloot-toepassingen
  • Voorafgaande beoordeling door middel van interne tool voor verkleining
  • Effectief in bekende toepassingen/systemen met matige luchtinsluiting

UITGEBREID – Actieve ontgassing en simulatie

  • Toepassing-/orderspecifieke CFD-simulatie
  • Gestandaardiseerde ontgassingsmodule
  • Aanbevolen voor:
    • Onbekende/nieuwe toepassingen en systemen met hoge luchtinsluiting​
    • Uitgebreide verkleining

Uw voordelen: technisch en economisch

Voorbeeldafbeelding voor technische voordelen van het gebruik van myCRO

Technisch

  • Kleinere, lichtere en minder olie-intensieve hydraulische eenheden
  • Langere levensduur van de componenten
  • Lagere geluidsemissies
  • Grotere stugheid van de machine, hogere processnelheid en nauwkeurigheid
Voorbeeldafbeelding voor economische voordelen van het gebruik van myCRO

Economisch

  • Lagere investerings- en bedrijfskosten
  • Minder olie die moet worden vervangen, gekocht en afgevoerd
  • Lagere verzekeringskosten
  • Milieubescherming is makkelijker te waarborgen
  • Hogere beschikbaarheid en productiviteit
  • Minder materiaal en installatieruimte
  • Eenvoudigere hantering en voordeliger vervoer

Uw opties voor het gebruik van myCRO

De toepassing van ons myCRO engineeringpakket varieert van re-engineeringprojecten tot klantspecifieke projectplanning. Daarnaast is myCRO een aantrekkelijke optimaliseringsoptie voor onze grote ABMAXX-aggregaten en is al geïmplementeerd in de CytroPacs- en CytroBox-aggregaten.

ABMAXX groot aggregaat

Groot aggregaat

ABMAXX
Klein aggregaat CytroPac

Kleine aggregaat

CytroPac
Standaard aggregaat CytroBox

Standaard aggregaat

CytroBox
Aangepast aggregaat

Aangepast aggregaat

Project-engineering op maat

Interesse in myCRO en hoe u uw toepassing op technisch en economisch vlak kunt verminderen?

Neem contact op met onze deskundigen op het gebied van aggregaten