Kant-en-klare lineaire assen voor maximale precisie en betrouwbaarheid:
- Compact
- Dynamisch
- Efficiënt
Productinformatie
- Compact: maximale prestaties in de kleinste ruimte
- Rigiditeit: stalen behuizing met geïntegreerde geleiding zorgt voor maximale rigiditeit
- Precies: precisie spindelaandrijving
- Veelzijdig: opties voor afdekkingen, motoren en schakelaars voor perfecte aanpassing
- Snel: efficiënte engineering, bestelling en inbedrijfstelling
- Afmetingen: 50, 60, 90
- Maximale lengte: tot 940 mm
- Snelheid: tot 1,6 m/s
- Precisie: ± 0,005 mm
- Een of twee korte/lange tafeldelen
- Versies: open of ingekapseld (plaatwerk of staalband)
- Vier smeeropties
-
Halfgeleider productie:
Handling en voeden van siliciumwafers, spuitmonden en lensaanpassingen. -
Inspectie:
Begeleidende camera's en sensoren voor de kwaliteitscontrole van PCB's en elektronica. -
Testsystemen:
Plaatsing van testsondes of koppen op elektronische onderdelen. -
Laboratorium automatisering:
Afhandelen van kleine onderdelen in diagnostische apparatuur. -
Gereedschapswerktuigen:
Assen voor het bewerken van medische implantaten. -
Laserverwerking:
Secundaire assen voor verticale uitlijning van de laserkop. -
Pick & Place-automatisering:
Precieze beweging, toevoer en bewerken in beperkte ruimte.
{{{tab-navigation-header}}}