Hogere productiviteit voor mobiele machines
Profiteer van aanzienlijke productiviteitswinsten met de Rexroth MPR Performance, met een tot 9% hogere opstartefficiëntie, een hogere drukwaarde tot 470 bar en een tot 25% hoger stationair toerental, waardoor de bedrijfskosten verlaagd worden en meer werk in minder tijd uitgevoerd wordt. Dankzij deze hoge mate van innovatie is een overstap van MCR5 naar MPR3 mogelijk, waardoor de totale eigendomskosten verder worden verlaagd.