Lineaire module Small Modules schroefaandrijvingen SMS Lineaire assen Small Modules

Kleine afmetingen, goede prestaties:

  • Ultracompacte lineaire modules voor het verwerken van kleine onderdelen
  • Met servo- of stappenmotor
  • Verbindingselementen voor meerassige systemen

Productgegevens:

Voordelen

  • Compact: compact ontwerp, eenvoudig te integreren
  • Eenvoudig: 5 vooraf geconfigureerde formaten, selecteerbaar en online te bestellen
  • Flexibel: servo-/stappenmotoren zijn eenvoudig te bevestigen en extreem snel op te starten
  • Combineerbaar: verbindingselementen voor meerassige systemen
  • Snel: minimale levertijden
  • Zuinig: uitstekende prijs-prestatieverhouding

Technische gegevens

  • Afmetingen: 30, 40, 50, 80, 120
  • Bewegingsbereiken: 50 tot 1200 mm
  • Max. laadvermogen: 88 kg
  • Max. snelheid: 1,92 m/s
  • Max. versnelling: 9,6 m/s²
  • Hoge herhaalbaarheid: +/– 0,005 mm

Toepassingsvoorbeelden

  • Voor een breed scala aan industrieën, zoals de productie van consumentengoederen, batterijen of halfgeleiders
  • Verwerken van kleine onderdelen met lichte massa's door enkelvoudige of meerassige systemen
  • Eenvoudige positionerings- en invoertaken
  • Elektrificatie van kostengevoelige gebieden
  • Vervanging van pneumatische toepassingen