Op het gebied van mechanische aandrijftechniek biedt de lineaire Motion Technology van Rexroth een breed scala aan spindelaandrijvingen. Spindelaandrijvingen zijn units die draaibewegingen in lineaire bewegingen omzetten of omgekeerd. Spindelaandrijvingen

Krachtige componenten voor het bouwen van oplossingen op maat

Productvergelijking

Belangrijke technische gegevens

PRODUCT DIAMETER LEAD NAUWKEURIGHEID LAADCAPACITEIT MAX. LENGTE D x n WAARDE
Kogelomloopspindel 6 tot 80 mm 1 tot
64 mm
T3, T5, T7, T9
volgens ISO 3408
tot dyn. C = 315 kN
tot stat. C0 = 534 kN
geen beperking 150.000
Planetaire spindelaandrijvingen 20 tot 75 mm 5 tot
20 mm
T5, T7, T9
volgens ISO 3408
tot dyn. C = 544 kN
tot stat. C0 = 1.496 kN
tot
5000 mm
150.000

FAQ

1. Hoe werkt een spindelaandrijving?

Spindelaandrijvingen zetten roterende bewegingen om in precieze lineaire bewegingen, of vice versa. Afhankelijk van de industriële toepassing zijn er veel specifieke vereisten – variërend van precisie, installatieruimte, efficiëntie en laadvermogen tot de omgevingsomstandigheden waarin het systeem moet werken.

2. Wat is het verschil tussen kogelomloopspindel en planetaire spindelaandrijving?

Kogelomloopspindels (ook bekend als kogelschroeven) werken met circulerende kogels en zijn bijzonder geschikt voor nauwkeurige, dynamische toepassingen met hoge efficiëntie. Ze worden gebruikt in alle toepassingen waar nauwkeurige en energiezuinige lineaire bewegingen nodig zijn, zoals in de machinetool-, medische technologie, handling, in halfgeleiders en in de elektronica-industrie.

Planetaire spindelaandrijvingen gebruiken planeten (draadrollen) als rolelementen. Door het grotere contactoppervlak kunnen ze aanzienlijk hogere krachten absorberen en een hogere stijfheid en levensduur bereiken. Hun toepassingsgebied is ideaal voor zware toepassingen met hoge krachten en beperkte installatieruimte.

3. Welke factoren zijn bepalend bij het ontwerp van een spindelaandrijving?

Essentiële factoren in het ontwerp van een spindelaandrijving zijn belasting, dynamiek, precisie, bedrijfscyclus, installatiepositie (verticaal of horizontaal), omgevingsomstandigheden en de gewenste levensduur van het systeem.

4. Wat zijn de onderscheidende kenmerken van de configureerbare Rexroth kogelomloopspindels?

Kogelomloopspindels van Bosch Rexroth lopen bijzonder soepel dankzij de optimale afvoer van de kogels uit de loopbaan. Bovendien worden Rexroth kogelomloopspindels gekenmerkt door hoge nominale belastingen met veel kogels in een kort groefontwerp.

5. Wat zijn de voordelen van complete aandrijfeenheden AOK/AGK met spindelaandrijving?

De kant-en-klare AOK- en AGK-aandrijfeenheden van Bosch Rexroth combineren de beproefde Rexroth-kogelomloopspindel met een groefbehuizing en kussenblokeenheden en vormen zo een kant-en-klare aandrijfas. In combinatie met een lineaire geleiding wordt de aandrijfeenheid voor veel toepassingen een functionele lineaire as.