Een werkneemster inspecteert het Bosch Rexroth TS 1-transfersysteem TS 1-transfersysteem

De precieze oplossing voor kleine, lichtgewicht producten. Binnenkort verkrijgbaar als 48V-variant met compacte stappenmotoren.

Een close-up van meerdere precisie-assemblagestations die werken op het Bosch Rexroth TS 1-transfersysteem

Absolute precisie

Bereik positionerings- en herhaalnauwkeurigheid tot ± 0,015 mm. Werkstukpallets van kunststof, aluminium of roestvast staal zorgen voor de perfecte pasvorm voor uw specifieke toepassing.

Een handmatig werkstation met het Bosch Rexroth TS 1-transfersysteem

Flexibel voor elke behoefte

Stel uw individuele systeem samen uit een uitgebreide modulaire toolkit. Alle componenten zijn vrij combineerbaar en ontworpen voor de meest veeleisende omgevingen – van cleanrooms en ESD-beschermde ruimtes tot droogruimtes.

Een compacte lay-out van het Bosch Rexroth TS 1-transfersysteem

Compact ontwerp

Ideaal voor de kleinste ruimtes en besloten productieomgevingen. Ontwerp complexe, individuele lay-outs met een hoge mate van vrijheid, waar andere systemen aan hun grenzen komen.

TS 1 in actie: Bewezen oplossingen voor uw sector

Een persoon in beschermende kleding plaatst een medisch hulpmiddel op de werkstukdrager van het TS 1-transfersysteem

Maximale precisie voor gevoelige producten

In de biowetenschap en medische sector zijn ultieme precisie en een absolute procesbetrouwbaarheid van het allerhoogste belang. De TS 1 is niet alleen gecertificeerd voor gebruik in cleanrooms tot ISO-klasse 7, maar dankzij de zorgvuldige afhandeling, beschermt het ook de integriteit van de meest delicate componenten. Kritieke toleranties worden gedurende het volledige transportproces gehandhaafd, waardoor de compromisloze functionaliteit van levensreddende apparatuur, diagnostische kits en micro-assemblages wordt gewaarborgd.

Bosch Rexroth TS 1-transfersysteem voor assemblage in de automobielindustrie

Robuuste processen voor de automobielindustrie

De automobielindustrie vraagt om precisie bij de assemblage van zowel traditionele als elektrische componenten. De TS 1 is de ideale oplossing voor de productie van besturingseenheden en sensoren, met name voor belangrijke processtappen in de batterijproductie. Dankzij de bewezen geschiktheid voor droogruimtes (<1 % RH) in combinatie met een zorgvuldige afhandeling is het de betrouwbare keuze voor de productie van compacte batterijcellen.

Close-up van een polshorloge op een werkstukpallet van het TS 1-transfersysteem

Onberispelijke kwaliteit voor high-end consumentengoederen

Voor hoogwaardige consumentengoederen zoals polshorloges, displays of brillenglazen zijn een perfecte werking en een onberispelijke uitstraling bepalend voor het succes op de markt. Het TS 1-systeem presteert op beide fronten: het maakt hoge productiesnelheden mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor veilig en voorzichtig vervoer van delicate componenten. Dit zorgt voor een hoge productkwaliteit zonder compromissen.

Bosch Rexroth TS 1-transfersysteem verplaatst een gevoelige printplaat (PCB).

Maximale bescherming voor zeer gevoelige elektronica

In de elektronicaproductie kunnen de kleinste schokken, krassen of elektrostatische ontladingen (ESD) waardevolle componenten onbruikbaar maken. De TS 1 biedt een dubbele bescherming: het volledig geleidende en EPA-conforme ontwerp biedt een betrouwbare bescherming tegen ESD-schade. Daarnaast zorgt de trillingsvrije afhandeling van de 48V-modules voor het uiterst voorzichtige transport van micro-assemblages, cameramodules en sensoren.

Belangrijke technische gegevens

Gewicht werkstukpallet:
tot 3 kg
Afmetingen werkstukpallets: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Soorten werkstukpallets: kunststof, kunststof/staal en aluminium
Transportband media: riem (PA), tandriem (PA)
Transportband snelheid: 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Hoge herhaalnauwkeurigheid: van ± 0,015 mm
Geschikt voor: Klasse 7 cleanrooms (EN ISO 14644-1), droge ruimtes (tot ca. 1% relatieve vochtigheid)
Speciale componenten: accumulatiecurves voor korte doorlooptijden, positioneringseenheid voor hoogste herhalingsnauwkeurigheid en snelle omschakeling van werkstukpallets

Binnenkort verkrijgbaar: De volledig elektrische TS 1 met 48V-technologie

Uw voordelen op een rij

  • Volledig elektrisch en pneumatiekvrij: Verkort de inbedrijfstellingstijd, bespaar bedrijfskosten en minimaliseer onderhoudskosten door de nood aan pneumatische actuatoren en onderdelen te elimineren.
  • Sneller transport: Verkort uw cyclustijden aanzienlijk met transportsnelheden tot 24 m/min.
  • Trillingsvrij vervoer: Bescherm delicate componenten met parametriseerbare snelheidshellingen voor een soepele versnelling en vertraging van de werkstukdrager.

  • Intelligente IO-Link-besturing: Profiteer van een eenvoudige inbedrijfstelling en flexibele besturing dankzij de veldbusonafhankelijke IO-Link-standaard.
  • Compacter ontwerp: Ontwerp nóg compactere lay-outs door kleinere stappenmotoren te gebruiken in plaats van asynchrone motorreductoren.
  • Volledige compatibiliteit: Combineer naadloos alle 48V-modules met het bestaande TS 1-productportfolio voor maximale investeringszekerheid en flexibiliteit.

Gratis projectplanning voor transfersystemen

Haal alles uit de MTpro-planningssoftware. Bijna al onze technologische producten worden in deze tool opgeslagen. Ontwerp snel uw individuele transfersysteem via de functie voor slepen en neerzetten.

MTpro: engineering tool op één scherm

MTpro-planningssoftware

Ontwerp uw transfer systemen van het eerste idee tot de implementatie in één tool.

MTpro
MTpro Online Designer op een laptopscherm

MTpro Online Designer

Maak uw assemblagelay-outs met de online versie van MTpro Layout Designer. Deze geeft u nog meer vrijheid en flexibiliteit op de digitale werkplek.

Start: MTpro Online Designer