Man die naar het transfersysteem TS 7 kijkt Transferring your heavy products with minimal maintenance: that moves us. Rollenbaan TS 5 met variabele roterende eenheid van Bosch Rexroth Rollenbaansysteem TS 5 voor zware lasten

Modulair en onderhoudsarm voor lasten van meer dan 400 kg

ZWARE LADINGEN VERANTWOORD VOOR VELE INDUSTRIEËN

Het TS 5 rollenbaansysteem transporteert ladingen tot 400 kg en meer, waar nodig over lange afstanden. Terwijl zijn robuuste constructie hem bijzonder geschikt maakt voor ruwe omgevingen. Geschikt voor vele industrieën zoals energieopslag en -beheer, elektronica en huishoudelijke apparaten of automobiel, e-mobiliteit en transport.

GEDREVEN DOOR HOOGWAARDIGE TECHNOLOGIE

Het TS 5-transfersysteem met kingshaft biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van gebruikelijke kettingaandrijvingen.

Bijvoorbeeld:

  • Laag onderhoud
  • Ruisvrije werking
  • Hoge energie-efficiëntie door effectieve prestaties met lage aandrijfkrachtvereisten

MODULAIR CONCEPT

Het TS 5-transfersysteem heeft zijn zinnen gezet op de toekomst. Uitgerust met moderne componenten en nog meer praktische functies, kan het eenvoudig worden geïntegreerd in de nieuwe digitale productiewereld. Uitgebreid met talrijke modules die een hoge mate van aanpassingsmogelijkheden bieden en een doordacht modulair ontwerpprincipe, biedt het innovatieve transfersysteem u meer vrijheid dan ooit in systeemontwerp en constructie.

EENVOUDIGE EN SNELLE PLANNING

De engineering Software MTpro biedt u een flexibele en eenvoudige lay-outplanning. Intuïtief ontwerp met een hoge mate van planningszekerheid. Bespaart tijd en geld in het inkoopproces. Omdat de componenten van TS 5 in MTpro zijn opgenomen, wordt de stuklijst automatisch gegenereerd, wat het hele planningsproces aanzienlijk vereenvoudigt.

TS 5-functies in één oogopslag

Planning van een TS 5 rollenbaanlijn met Engineering Software MTpro van Bosch Rexroth

Simpel ontwerp

Door de slimme combinatie van het klantvriendelijke CAD-programma MTpro en het intelligente ontwerp van de componenten kan het systeem naar uw wensen worden aangepast. De MTpro is een beproefde, uitstekende tool die zowel toepassingsgericht als snel kan plannen. Dit verkort het planningsproces aanzienlijk en bespaart uiteindelijk tijd en geld in het inkoopproces. Geautomatiseerde bestellijsten en links naar de productcatalogus en installatie-instructies vereenvoudigen het hele projectplanningsproces verder.

Afbeelding van TS 5 transportsysteem van Bosch Rexroth

Modulaire constructie

Het modulaire ontwerpprincipe van de TS 5 maakt verschillende indelingen mogelijk. Hierdoor kan het wijzigen of uitbreiden van het transfersysteem niet eenvoudiger zijn. Uitgebreid met talrijke modules die een hoge mate van aanpassingsmogelijkheden bieden en een doordacht modulair ontwerpprincipe, biedt het innovatieve transfersysteem u meer vrijheid dan ooit in systeemontwerp en constructie.

Bosch Rexroth TS 5-aandrijfmodule voor transfersysteem met gedeelde rollen

Betrouwbaar systeem

De TS 5 is een uiterst betrouwbaar systeem met de hoogste kwaliteit. De king shaft-aandrijving biedt een lange levensduur die minimaal onderhoud vereist. In tegenstelling tot een kettingaangedreven transportband is de TS 5 met king-shaft installatie onbeperkt inzetbaar. U kunt het systeem bijvoorbeeld naar rechts of naar links vertakken. Dit is zeer economisch omdat er in veel systeemlay-outs geen extra aandrijfmodules nodig zijn.

Werknemer aan het werk met een draadloze momentsleutel van Nexo bij een TS 5-ssemblagelijn

Efficiënt concept

Als het gaat om intelligente oplossingen, is het efficiënte concept van de TS 5 gewoon onverslaanbaar. Of uw focus nu ligt op de totale eigendomskosten of betere energie-efficiëntie, de TS 5 steekt er met kop en schouders bovenuit. Met een systeembreedte variërend van 455 tot 1040 mm en de mogelijkheid om de lengte van het rolgedeelte vrij te kiezen, is het eenvoudig om precies datgene te selecteren en te implementeren dat u nodig heeft.

Belangrijke technische gegevens

Gewicht werkstukpallet:
> 400 kg, max. 50 kg per rol
Afmetingen werkstukpallets: 455 x 455 tot 1.040 x 845 mm
Rolafmeting: 60 mm
Rolafstand: 130, 195, 260, 325 mm
Omgevingen: Goedgekeurd voor klasse 8 cleanrooms volgens DIN EN ISO 14644-1

Speciale componenten

King shaft-aandrijving:
Onderhoudsarm, energiezuinig en geluidsarm aandrijfconcept
'Open centrum': Open transportbandgedeelte voor gemakkelijke toegang tot het werkstuk van onderaf
Driewegomleider: T-vormige uitvoer met drie opties: rechts, links, omhoog of omlaag
Rotatie-eenheid: Vervult de functie van omleiding, kruising en kruising in één eenheid, draaihoek van 45° tot 180°
Positioneringseenheid: Absolute precisie (+/- 0,3 mm) door nauwkeurige positionering van werkstukken op bewerkingsstations
Aandrijfeenheid: Krachtige aandrijfeenheid incl. transportbandsectie met flexibele configuratiemogelijkheden
Hef dwarseenheid: Gemakkelijk te transporteren werkstukken in de dwarsdoorsnede met een slag van 4,5 mm
Aandrijfset: Aandrijfset als aparte, op zichzelf staande module met transportbandsectie die aan het begin- of eindvlak van de transportband kan worden geplaatst
Draaihek: Mobiel draaihek voor flexibele toegang in een plein