Een hydraulisch voetpedaal is een voorsturingsapparaat dat een hydraulisch circuit direct moduleert en een direct, verbonden gevoel biedt voor operators in toepassingen zoals bouw- en materiaalhandlingmachines. Een elektronisch voetpedaal stuurt een nauwkeurig digitaal signaal (zoals CAN-bus, PWM of analoog) naar de ECU van uw machine. Deze architectuur is van essentieel belang voor moderne off-highway-voertuigen, waardoor flexibele door software gedefinieerde responscurves, geavanceerde diagnostiek en een naadloze integratie met intelligente systemen zoals ADAS mogelijk zijn.
Veelgestelde vragen
Hier vindt u antwoorden op uw meest gestelde vragen.
Wat is het verschil tussen een hydraulisch en een elektronisch voetpedaal?
Wanneer heb ik een PLc- of PLd-voetpedaal nodig?
U hebt een functioneel veilig voetpedaal nodig voor elke veiligheidskritische machinefunctie waarbij een defect aan een onderdeel schade kan veroorzaken. Dit is verplicht voor toepassingen zoals aandrijvingen voor lange trajecten en primaire remsystemen volgens wereldwijde veiligheidsnormen zoals ISO 13849. Onze elektronische pedalen zijn beschikbaar met redundante sensorsystemen om Performance Level d (PLd) te bereiken, zodat uw machine voldoet aan strenge veiligheidsvoorschriften in elke operationele regio, van Europa tot Noord-Amerika.
Zijn Rexroth-voetpedalen geschikt voor veeleisende off-highway-omgevingen?
Bosch Rexroth-voetpedalen zijn ontworpen voor duurzaamheid in de meest veeleisende off-highway-omgevingen, van modderige bouwplaatsen tot stoffige landbouwvelden. Ze zijn uitgerust met robuuste metalen behuizingen en afdichting met hoge IP-scores (bijv. IP67) en worden rigoureus getest tegen water, chemicaliën, trillingen en extreme temperaturen. Deze bewezen robuustheid zorgt voor betrouwbare prestaties en maximale machine-uptime, ongeacht het klimaat of de locatie.
Welke montagemogelijkheden zijn er (bijv. vloermontage, ophangen)?
Om naadloos te integreren in de verschillende cabineontwerpen van de wereldwijde markt voor mobiele machines, worden onze voetpedalen voornamelijk aangeboden in een veelzijdige vloerconfiguratie. Veel modellen kunnen met of zonder voetplaat worden gespecificeerd, waardoor uw ontwerpingenieurs de nodige flexibiliteit krijgen. Voor specifieke eisen, zoals hangende pedalen, raden we aan om contact op te nemen met onze regionale toepassingsdeskundigen.
Waar kan ik technische documentatie, datasheets en CAD-modellen vinden?
U heeft toegang tot gedetailleerde technische gegevensbladen, installatiehandleidingen en verdere informatie over de producten op de respectieve productpagina’s (2D/3D CAD-modellen op aanvraag beschikbaar). Bezoek het Rexroth Download Center voor alle openbare technische documentatie.