Vier beschermwanden van aluminium profielen van Bosch Rexroth voor hygiënische bescherming Beschermende apparaten gemakkelijk ontworpen

Met Rexroth aluminium profielen kunt u allerlei soorten beveiligingen ontwerpen.

Uit Rexroth aluminium profielen kunnen ook allerhande beveiligingsinrichtingen worden gemaakt. Transparante scheidingswanden, baliebevestigingen, beschermende gesprekswanden of andere opstellingen zijn met het Rexroth modulaire profielsysteem in talloze vormen te realiseren. In combinatie met de juiste kunststof schijven kunnen passende oplossingen worden gecreëerd om medewerkers, klanten of patiënten te beschermen tegen de overdracht van ziekteverwekkers.

Ze zijn eenvoudig te monteren en flexibel te positioneren en kunnen voor een groot aantal toepassingen worden gebruikt. De elementen van beschermende apparaten kunnen later gemakkelijk worden aangepast of geconverteerd om nieuwe toepassingen voor gewijzigde behoeften te creëren. Duurzaamheid is dus gegarandeerd!


Voorbeelden van oplossingen die u kunt toepassen

Baliebescherming in de tandartspraktijk van Bosch Rexroth

Baliebescherming in een tandartspraktijk

Gerealiseerd met het Rexroth aluminium modulaire profielsysteem.

De toepassingsvoorbeelden kunnen als pure beveiligingsinrichting worden gebruikt of met een extra kit worden omgebouwd tot informatie- of reclameborden.

De te openen beschermende wanden kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in apotheken of balies waar artikelen van verschillende afmetingen moeten worden overhandigd.

© Copyright / Uitvoering: FMS TECHNIK AG, ZWITSERLAND

Beschermende partitie voor balies van UTZ Ratiotechnik

Beveiligingsinrichtingen voor balies

Baliebescherming in verschillende uitvoeringen met transparant venster en luik eronder. De hoogste industriële standaard. Eenvoudig te reinigen, geslepen glas, profieluiteinden gesloten, afmetingen individueel vorm te geven en flexibel in te richten.

  • Glasplaat omlijst door profielen of alternatief profielbevestiging van bovenaf, profieleinden gesloten
  • Afmetingen kunnen individueel worden ontworpen
  • Eenvoudige bevestiging via twee oogjes

© Copyright / Uitvoering: URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

Afscherming voor goederen- of documentoverdrachtsgebieden van UTZ Ratiotechnik

Afscherming voor goederen- of documentoverdrachtsgebieden

Afscherming voor goederen- of documentoverdrachtsgebieden met luik.

De hoogste industriële standaard. Makkelijk schoon te maken. Glasplaat omlijst door profielen, profieluiteinden gesloten. Afmetingen en aanbouwdelen kunnen individueel worden ontworpen, flexibele ruimte-inrichting mogelijk.

© Copyright / Uitvoering: URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

Nieuwe Ingenia baliewanden bij een receptie

Baliebeveiliging bij een receptie

Gerealiseerd met het Rexroth aluminium modulaire profielsysteem.

Beschermings- en scheidingswanden op maat.

© Copyright / Uitvoering: NEW INGENIA SA, ZWITSERLAND

New Ingenia beschermwand bij een kassa

Beschermend apparaat bij een kassa

Beschermende apparaten in verschillende varianten voor kassa's.

Gerealiseerd met het Rexroth aluminium modulaire profielsysteem. Op maat gemaakte oplossingen voor individuele eisen.

© Copyright / Uitvoering: NEW INGENIA SA, ZWITSERLAND

Universele dispenser voor desinfectiemiddelen van Bosch Rexroth

Universele dispenser voor desinfectiemiddelen

Mechanische doseerinrichting gerealiseerd vanuit het EcoShape-buisvormig framesysteem. Desinfectiemiddel komt uit een fles door simpelweg op een pedaal te drukken. Handmatig contact is niet nodig. Er kunnen verschillende formaten flessendispensers worden gebruikt. (1 l, 500 ml, 250 ml).

© Copyright / Uitvoering: DEFI MECA-SYSTEEM, FRANKRIJK

Mtpro ManModel - Twee medewerkers aan het werk op een assemblage werkstation met beschermende wand

Hygiënische beschermwand op een werkstation

Gerealiseerd met het Rexroth aluminium modulaire profielsysteem.

Hygiënische beschermwand voor werkstations in productie. Vrij positioneerbaar.

© Copyright / Uitvoering: DFS MONTAGEAUTOMATION GMBH

New Ingenia kantoorwerkplek met scheidingswand

Kantoorwerkplek met scheidingswand

Scheidingswand gerealiseerd met het Rexroth aluminium modulaire profielsysteem.

Eenvoudige bevestiging op een bestaand bureau.

© Copyright / Uitvoering: NEW INGENIA SA, ZWITSERLAND

Ontwerp eenvoudig zelf oplossingen

MTpro en de Layout Designer ondersteunen u bij de planning en het ontwerp van alle assemblagetechnieksystemen van Rexroth - van selectie en configuratie tot productbestelling. Probeer het.

Ga naar MTpro
MTpro ManModel - Twee werknemers aan het werk op een assemblagewerkstation, gescheiden door een beschermende scheidingswand van Bosch Rexroth

Krijg uw oplossing eenvoudig ter plaatse

Onze gecertificeerde Rexroth-verkooppartners ontwerpen en leveren de perfecte oplossing voor uw toepassing!

Neem contact met ons op!

Contactzoeker