Afbeelding van de weerstandlasbesturing PRC7000 van Bosch Rexroth Lassen tot in de puntjes - voor onbreekbare verbindingen

Een andere kijk op lastechnologie. Met het lasbesturingssysteem PRC7000 kunt u elke uitdaging aan

Ontdek wat ons de toonaangevende leverancier op het gebied van weerstandlassen maakt:

Met onze lassystemen bent u Fit for the Future

Bosch Rexroth is reeds meer dan 60 jaar een drijvende kracht voor innovatie en een rolmodel in de wereldwijde lasindustrie. Naast onze uitstekende technische vaardigheden daagt onze pioniersrol ons ook voortdurend uit om onze technieken compatibel te maken met de vereisten van de Fabriek van de toekomst. Met geïntegreerde IoT-interfaces, AI-compatibele hardwarecomponenten en webgebaseerde besturingsoplossingen zetten we koers naar de toekomst.

Wij bieden u een totaaloplossing

Wat draagt bij aan een uitstekend bereik voor weerstandspuntlassen? Het is zeer breed en biedt veelzijdige software- en hardwareoplossingen aan van één bron ... of alleen de exacte componenten die nodig zijn. Dat komt ook tot uiting in ons eigen assortiment: Het is vrij schaalbaar en maakt daardoor zowel klantspecifieke als pragmatische systeemoplossingen mogelijk. Onze jarenlange ervaring, die we in samenwerking met verschillende sectoren hebben opgedaan, maakt van ons een unieke leverancier van lastechnologie op de markt en vormt een coherente aanvulling op ons productassortiment.

Onze kracht, uw winst: aanpassingsvermogen

Aanpassingsvermogen is de kerncompetentie als het gaat om evolueren met de steeds veranderende eisen van de industrie en individuele sectoren zoals de auto-industrie. De vreugde van verandering en aanpassing komt niet alleen tot uiting in onze houding, maar ook in de kenmerken van de technieken en procedures; of het nu gaat om adaptieve besturingen, realtime kwaliteitsbewaking of webgebaseerde engineeringstools, om maar enkele aspecten te noemen.

Breng uw lassystemen naar een hoger niveau

Ga elke uitdaging aan dankzij het toekomstgerichte en berekenbare portfolio met oplossingen voor weerstandspuntlassen van Bosch Rexroth. Onze lasbesturingen en middenfrequentie-lastransformatoren maken voor u het beslissende verschil, zowel voor wat betreft prestaties als voor efficiëntie:

Breid uw mogelijkheden uit met directe controle over de 7e as. Ons besturingssysteem registreert en interpreteert de extra processignalen van deze servo-as om de lascyclus / -werking intelligent te regelen en de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Tegelijkertijd kunt u andere processen, zoals freesbewerkingen, aanzienlijk optimaliseren. Kies een volledig geïntegreerde oplossing voor meer efficiëntie en precisie in uw volledige lassysteem.

Geïllustreerde gloeilamp.

Intuïtieve bediening. Lagere kosten.

Toegenomen complexiteit en vereisten in weerstandslassen treffen een tekort aan geschoold personeel. Het lasbesturingssysteem PRC7000 maakt lassen eenvoudig – zelfs voor ongetrainde gebruikers. De Functional Bundle 'Simplicity' biedt componenten zoals 'PRIweb' en 'Auto Reference Curve Creation'.

De webgebaseerde gebruikersinterface "PRIweb” staat voor eenvoudig en intuïtief gebruik. Het biedt voordelen ten opzichte van de klassieke PRI7000, vooral voor ongetrainde gebruikers. De functie is gemaakt voor gebruik op mobiele apparaten, zoals tablets. Gebruikers profiteren van een intuïtieve gebruikersinterface die ze onder andere de mogelijkheid biedt om snel specifieke functies te vinden en te bedienen.

De functie 'Auto Reference Curve Creation' richt zich op twee belangrijke mogelijkheden van de PRC7000-lasregelaar: adaptieve besturing en bewaking. Hiervoor moeten eerst besturingscurves worden vastgelegd en geactiveerd. Tot nu toe vereiste dit een hoog niveau van domeinkennis. Dit proces kan nu worden geautomatiseerd, waardoor de benodigde werkzaamheden worden beperkt en het resultaat idealiter zelfs kan verbeteren.

Geïllustreerde stopwatch.

Minder spatten. De hoogste productiviteit.

Weerstandslassen in recordtijd. De softwarecomponenten 'Dynamic Squeeze Time' en 'Adaptive Spatter Reduction' zijn onderdeel van het Functional Bundle 'Productivity'. Ze vereenvoudigen weerstandlassen – bijvoorbeeld bij de productie van voertuigen. Het resultaat: hogere productiviteit, kwaliteitsoptimalisatie en minder werkdruk voor gebruikers.

'Dynamic Squeeze Time' vermindert de perstijd, afhankelijk van de kracht en positie. De functie kan alleen worden gebruikt in combinatie met de geïntegreerde pistoolbediening. Het algehele resultaat is een kortere perstijd en een hogere productiviteit, dankzij een verkorting van het productieproces.

'Adaptive Spatter Reduction' richt zich ook op besparingen en ondersteunt de optimalisatie van lasparameters tijdens de inbedrijfstellingsfase en de serieproductie van de auto. Lasparameters worden automatisch geoptimaliseerd wat betreft kwaliteit, spatpercentage, energie-efficiëntie en drempelwaarden. Zo kunnen lasspatten die tijdens het lasproces optreden, automatisch worden gedetecteerd en geminimaliseerd binnen een vooraf gedefinieerd tolerantiebereik.

Geïllustreerd menselijk brein.

Kunstmatige intelligentie. Echte mogelijkheden voor de toekomst.

Het lasbesturingssysteem van de toekomst is intelligent en haalt voordeel uit de data die tijdens het lassen wordt gegenereerd. Met deze gegevens kunnen processen worden geoptimaliseerd en kan toegevoegde waarde worden gecreëerd in Industrie 4.0 – bijvoorbeeld via zelflerende processen en voorspellend onderhoud. Hiertoe moeten gegevens worden verzameld, geanalyseerd en verwerkt. Zo kunnen gebruikers met de 'IoT Connector' van Bosch Rexroth eenvoudig dataschatten verzamelen, de verzamelde gegevens naar eigen behoefte verwerken en bijvoorbeeld automatische registratie voor kwaliteitsborging toepassen.

Geïllustreerde steeksleutel en schroevendraaier.

Meer service. Minder stilstand.

Waar begint en eindigt goede dienstverlening? Idealiter begeleidt het de volledige levensduur van een lasbesturingssysteem en verder. De dienstenportfolio van Bosch Rexroth voor weerstandlassen strekt zich uit van inbedrijfstelling tot en met het tweede leven van een product. Naast verschillende diensten voor het optimaliseren van het lasproces maken de diensten voor de volledige levenscyclus het ook mogelijk om de levensduur van het lasbesturingssysteem te verlengen en middelen te besparen. Zo krijgen bijvoorbeeld gebruikte besturingseenheden een nieuw leven door revisie.

Met dergelijke lasdiensten is Bosch Rexroth een pionier in de sector. Tot nu toe richtte de lastechnologie zich vooral op de hardware. Maar het zijn juist de diensten waardoor lasbesturingssystemen geschikt zijn voor de uitdagingen van vandaag en die van morgen.

Weerstandlassen – Blogoverzicht

Nieuws en trends

In onze blog vindt u inzichten en waardevolle informatie over de weerstandlasoplossingen van Bosch Rexroth.

Nieuwste blogartikelen

Ondersteuning

Service voor procesbewaking

Service voor Weerstandslassen

Onze diensten
Neem contact op met Bosch Rexroth

Neem contact op!

Contact Locator
Training voor procesbewaking

Training

Bosch Rexroth Academy

Bij de Bosch Rexroth Academy bieden we op maat gemaakte trainingen en kwalificaties voor technische experts.

Onze trainingen zijn praktijkgericht, afgestemd op de betreffende doelgroep en gebaseerd op de nieuwste lesmethoden en trends.

Zoek je opleiding
Zoek je opleiding

Trainingsoverzicht

Trainingsprogramma

Trainingsprogramma

Download hier het actuele trainingsprogramma van de Bosch Rexroth Academy.

Contact

Contact

Ontdek alles over onze trainingen.

Video

Video

Bekijk de Industrie 4.0-trainingsvideo.

Snel toegang tot materiaal over procesbewaking

Neem contact met ons op!

E-mail:
sales.resistance-welding@boschrexroth.de

Informatiebronnen