Geselecteerde lineaire assen en componenten van Bosch Rexroth zijn getest volgens de ISO 14644-1-norm en gecertificeerd voor cleanroomklassen tot ISO 3, ISO 5 en ISO 6. De certificering bevestigt dat de assen geschikt zijn voor toepassingen met zeer hoge eisen op het gebied van reinheid en processtabiliteit.
Gecertificeerd geschikt voor cleanrooms volgens ISO 14644-1 – bevestigd door Fraunhofer IPA
Hoge reinheid voor kritieke productieprocessen
In zeer gevoelige productiesectoren, zoals halfgeleiders of medische technologie, is de cleanroom een belangrijke vereiste voor stabiele processen. Zelfs microscopische deeltjes kunnen storingen veroorzaken of zorgen voor kwaliteitsverlies of afval.
Bosch Rexroth biedt cleanroomgecertificeerde lineaire bewegingstechnologie voor deze uitdagende omgevingen - gericht op gecontroleerde deeltjesemissies, precisie en een lange levensduur. Afhankelijk van de toepassing worden de oplossingen gebruikt als componenten zoals kogelrailgeleidingen en kogelomloopspindel, als modulaire lineaire eenheden of als onderdeel van complexe lineaire systemen.
Gevalideerde reinheid – gecertificeerde cleanroomklasse – nauwkeurige prestaties
De lineaire bewegingstechnologie van Bosch Rexroth werd getest door het Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA) volgens ISO 14644-1 en gecertificeerd voor cleanroomklassen tot ISO 3.
De onafhankelijke test bevestigt de geschiktheid voor gebruik in cleanrooms met hoge reinheidseisen, zoals die in de halfgeleider-, elektronica- en medische technologie. Een specifieke component die de certificering heeft ontvangen, is de nieuwe NRTVG-kogelwagen, die speciaal is ontworpen voor cleanroom- en vacuümtoepassingen, volledig zonder kunststofcomponenten. Ook het productassortiment van compactmodules werd getest, dat werd ontworpen om de vorming van deeltjes tijdens het gebruik te minimaliseren.
Neem contact met ons op!
Laten we samen kijken hoe het portfolio van cleanroomgecertificeerde lineaire bewegingstechnologie van Bosch Rexroth uw processen kan optimaliseren en u kan helpen te profiteren van onze uitgebreide ervaring, die we hebben opgedaan in talrijke projecten.
FAQ
Cleanroomgecertificeerde lineaire assen
1. Volgens welke norm en voor welke cleanroomklassen zijn de lineaire assen van Bosch Rexroth gecertificeerd?
2. Hoe werd de geschiktheid van de lineaire assen voor cleanrooms gemeten?
De cleanroomtest werd uitgevoerd door de Fraunhofer IPA in overeenstemming met ISO 14644-1 onder omstandigheden die dicht bij de werkelijke bedrijfsomstandigheden liggen. De deeltjesemissies in de lucht van de lineaire assen werden in dynamisch bedrijf gemeten binnen een gedefinieerde testopstelling die de typische toepassingen van industriële cleanrooms simuleert. De beoordeling is gebaseerd op de gemeten deeltjesconcentraties per kubieke meter lucht in overeenstemming met de norm voor ISO cleanroomklassen 5 en 6.
3. Wat is het voordeel van de Fraunhofer IPA-certificering voor machine- en fabrieksproducenten?
De onafhankelijke tests van Fraunhofer IPA bieden machine- en fabrieksproducenten objectieve en
normgebaseerde bevestiging van de geschiktheid voor cleanrooms. Het vermindert het validatie- en documentatiewerk bij het ontwerpen van cleanroomprocessen, verhoogt de planningsbetrouwbaarheid en vergemakkelijkt een snellere projectuitvoering - vooral voor toepassingen met hoge eisen op het gebied van hygiëne, precisie en processtabiliteit.
De gecertificeerde lineaire assen maken vaak deel uit van modulaire lineaire systemen of lineaire robots. Ze worden in verschillende uitvoeringen gebruikt, bijvoorbeeld als lineaire assen met een motor, lineaire assen met kogelomloopspindel of lineaire assen met tandriemaandrijving, afhankelijk van de toepassing en het systeemontwerp.