CytroMotion – Autonome actuator CytroMotion

Gedreven door efficiëntie
Compact, open, klaar voor gebruik
CytroMotion staat voor een indrukwekkende vermogensdichtheid,
eenvoudige bediening en hoge efficiëntie gedurende de gehele levensduur.

CytroMotion
Compacte autonome actuator

De compacte autonome actuator CytroMotion tilt de efficiëntie van hydraulische lineaire assen in de vermogensklasse tot 6,2 kW naar een nieuw niveau. De eenvoudige engineering en de snelle inbedrijfsstelling met uitsluitend elektrische besturing inspireren ook ontwerpers en technici zonder hydraulische ervaring. Gebruikers waarderen de duidelijke productkeuze, de onderhoudsvrije werking en de hoge productiviteit met maximale energie-efficiëntie.

Belangrijkste technische gegevens:

  • Nominaal vermogen tot 6,2 kW
  • Maximale drukkracht van 275 kN
  • Maximale snelheid van 740 mm/s
  • Maximale slag van 1000 mm

 

Open & schaalbaar – Hoe CytroMotion het engineeringsproces verkort

Open interfaces – Eenvoudige engineering

  • Een eenvoudige configurator maakt een snelle selectie van de optimale aandrijfoplossing mogelijk
  • Compatibiliteit met alle gebruikelijke servo-omvormers/-besturingen zorgt voor een betrouwbaar ontwerp
  • U heeft geen beschermde softwaretools nodig, ze blijven in uw besturingsarchitectuur

Snel te integreren – Dit is hoe CytroMotion de inbedrijfstelling versnelt

Snelle verbindingen – snelle inbedrijfstelling

  • Aanzienlijke vermindering van inspanning door een vooraf getest totaalsysteem
  • Uw elektrische kennis is voldoende – er is geen specifieke hydraulische kennis vereist
  • Vermogens- en signaalgegevens vereist – geen leiding- of slangaansluitingen
  • Eenvoudige integratie van de besturing en snelle instelling door middel van een bestand met de parameters

Energie-efficiënt – Hoe CytroMotion de productiviteit verhoogt

Minimale middelen – maximale resultaten

  • On-demand vermogen door regelbaar slagvolume
  • Intelligente functionele circuits verminderen de energiebehoefte in het proces
  • Eigenschappen die aan het individuele product kunnen worden aangepast door middel van besturingsparameters, maken een hogere productie en processtabiliteit mogelijk
  • Bewaking en besturing van de actuele energiebehoefte door middel van ingebouwde sensoren

Robuust en betrouwbaar – Hoe CytroMotion de beschikbaarheid verhoogt

Hoge productiviteit – weinig onderhoud

  • Goed bestand tegen stootbelastingen en trillingen dankzij hydraulische demping die in het systeem is geïntegreerd
  • Geen uitvaltijd vanwege vervanging van slangen of filterelementen
  • De geïntegreerde sensortechnologie maakt vroegtijdige detectie van een potentieel kritieke toestand van het product mogelijk

Wij ondersteunen u bij de volgende uitdagingen

Uw uitdaging: Lange leidingtrajecten

Lange leidingtrajecten

Uw uitdaging: De laatste overgebleven hydraulische actuator

De laatste overgebleven hydraulische actuator

Uw uitdaging: De verwachte levensduur van elektromechanische actuatoren

De verwachte levensduur van elektromechanische actuatoren

Uw uitdaging: Beperkte ruimte en -lengte

Ruimtelijke beperkingen (lengte)

Uw uitdaging: Er treden schokbelastingen op in het proces

Er treden schokbelastingen op in het proces

Ons product

Video’s

Simply punch hydraulically: CytroMotion in Forming Technology