De compacte revolutie in hydraulische aggregaten
Volledig uitgerust en geïntegreerd. CytroPac biedt maximaal vermogen in de kleinste ruimte met alles wat u nodig hebt voor een snelle installatie. Sluit eenvoudig de voeding, de vloeistof en de interface aan, en begin met draaien. Een kleine revolutie!
Inclusief een zuinige Sytronix-aandrijving, volledig bekabelde frequentieregelaar en Industry 4.0-compatibiliteit. Met een vermogen tot 4 KW en een druk van 240 bar in 50 procent minder inbouwruimte. Bovendien voldoet CytroPac ook aan de EU-richtlijn 2009/125/EG inzake ecologisch ontwerp. Sluit eenvoudig de voeding, de vloeistof en de interface aan, en begin met draaien.