Op zoek naar een aandrijving met variabele lage snelheid en hoog koppel?

Lees dan eerst dit whitepaper, een gedetailleerde uiteenzetting van alle relevante aandrijfprincipes.

Het kiezen van de juiste aandrijving voor je installatie is een complexe materie. Zeker als het gaat om installaties waar een variabele lage snelheid én een hoog koppel vereist is. Reden te meer om je vooraf goed te verdiepen in de verschillende aandrijfprincipes.

In het whitepaper worden vier verschillende aandrijfprincipes met elkaar vergeleken:

  • Hydraulic Direct Drive (HDD)
  • Hydro-Mechanical Drive (HMD)
  • Variable speed AC Drive (ACD)
  • Variable speed DC Drive (DCD)

Na de uiteenzetting per aandrijfprincipe wordt er in het whitepaper dieper ingegaan op andere factoren. Factoren zoals de installatie, over-dimensionering, in-bedrijf van installatie en efficiëntie worden overzichtelijk in hoofdstukken behandeld.


Installatie:

  • Fysieke kenmerken
  • Vermogenskenmerken


Over-dimensionering:

  • Over-dimensionering van tandwieloverbrengingen
  • Verliezen van tandwieloverbrengingen
  • Over-dimensionering motoren t.b.v. start en stop


In-bedrijf van installatie:

  • Traagheidsmoment en schokbelastingen
  • Vier-kwadrant bedrijf


Efficiëntie:

  • Berekenen van efficiëntie
  • ACD en DCD efficiëntie
  • HDD en HMD efficiëntie

Dit whitepaper is onmisbaar voor engineers en technische professionals die verantwoordelijk zijn voor het selecteren en implementeren van aandrijfsystemen in uitdagende industriële toepassingen.

Download whitepaper of ga meteen naar de selectietool