- Gestandaardiseerde interfaces voor eenvoudige plug & produce-integratie
- Hogere betrouwbaarheid door gebruik van in de praktijk beproefde componenten uit de industrie- en automobielindustrie
- Ontworpen voor lean manufacturing in grote aantallen
Extreme weersomstandigheden, zoals droogtes of overstromingen, onderstrepen de ernst van de opwarming van de aarde: Het beperken van de milieueffecten is de meest urgente uitdaging van onze generatie. Veilige, efficiënte en schaalbare onderzeese systemen voor nieuwe onderzeese industrieën, zoals Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) en de offshore productie van groene waterstof (H2), zijn manieren om de ecologische impact van de energiesector te verminderen. Er is een behoefte aan schaalbare oplossingen om deze industrieën betaalbaarder te maken.
Met het eSEA Portfolio overwint u die obstakels: De gebruiksvriendelijke Subsea Electric Actuators bedienen onderzeese kleppen volledig elektrisch, ongeacht of het gaat om lineaire of roterende bewegingen, bij lage of hoge belastingen. Onze actuatoroplossingen verminderen CAPEX en OPEX voor onderzeese installaties door het ontwerp te vereenvoudigen, met in de praktijk bewezen veiligheid en betrouwbare oplossingen die hydraulica vervangen en slechts weinig stroom gebruiken.
Kortom: eSEA biedt een schaalbaar en kosteneffectief actuatorsysteem voor onderzeese installaties in toepassingen als CCUS en Groene Waterstof. Alle eSEA-producten zijn gericht op energie-efficiëntie, veiligheid en een vereenvoudigde integratie.
Compact, energiezuinig, intelligent en met in de praktijk bewezen veiligheid: De gebruiksvriendelijke Subsea Electric Actuators van het eSEA Portfolio van Bosch Rexroth omvatten alle toepassingen voor onderzeese systemen: Torque, Spin, Push en Drive, van alle soorten belastingen. De geoptimaliseerde, volledig elektrische technologie maakt hydraulische toevoer- en controleleidingen overbodig. Het is de perfecte oplossing om onderzeese installaties te vereenvoudigen en modulariseren voor een kortere time-to-market en een hogere mate van betrouwbaarheid.
Het eSEA portfolio is klaar om te worden geïnstalleerd in greenfield- en brownfield-toepassingen voor offshore-energie, waterzuiveringsinstallaties en voor nieuwe industrieën zoals Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) en de offshore productie van Groene Waterstof (H2), die worden gezien als een essentiële bijdrage aan de energietransitie.
Hoe het werkt? Bekijk onze video!
De eSEA Subsea Electric actuatoren verzorgen alle toepassingen voor onderzeese systemen:
De actuatoren zijn gebaseerd op industriële componenten, geschikt voor een gebruik tot 4.000 meter diep en ontworpen voor permanent gebruik in onderzeese wateren gedurende meer dan 25 jaar. De in de praktijk bewezen veiligheidstechnologie maakt gebruik van de deenergize-to-trip-benadering, die voldoet aan de veiligheidseisen tot veiligheidsintegriteitsniveau SIL 3. De energie-efficiëntie minimaliseert de inspanning voor de opwekking en overdracht van elektriciteit gedurende de volledige levensduur. Door gestandaardiseerde interfaces zijn de geoptimaliseerde onderzeese actuatoren eenvoudig te integreren in greenfield en brownfield toepassingen.
Ontdek ons eSEA Portfolio met zijn oplossingen Torque, Spin, Push en Drive:
Standaardisatie
IT-infrastructuur
Kwaliteit en betrouwbaarheid
Energie-efficiëntie
Digitalisering
Kom meer te weten over het eSEA-Portfolio:
Rexroth eSEA-Portfolio – Verbeterde conditiebewaking van klepsystemen met digitale tweelingen en zelflerende algoritmen