1. Home
  2. Industrieen
  3. Bouw en Infrastructuur
Bouw en Infrastructuur Bouw en Infrastructuur

TOONAANGEVEND EFFICIËNT.

De bouw omvat de processen die betrokken zijn bij het opleveren van gebouwen, infrastructuur en industriële faciliteiten, inclusief bijbehorende activiteiten tot het einde van hun levensduur. De bouw omvat ook reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, alle werkzaamheden om het actief uit te breiden, uitbreiding en verbetering van de activa, en de uiteindelijke sloop of ontmanteling ervan.

De bouw- en infrastructuursector wordt geconfronteerd met stijgende energiekosten en strenge emissienormen waaraan moet worden voldaan. Hoge efficiëntieniveaus zijn absoluut noodzakelijk, terwijl ook maximale prestaties en precisie worden gecombineerd.

U kunt uw efficiëntie verhogen en tegelijkertijd de uitstoot verlagen dankzij onze oplossingen, afgestemd op uw specifieke uitdagingen.

WE MOVE.

Wielladers en kiepwagens

Wielladers en kiepwagens

De kiepwagen zet zijn breedte om in een enorme hoeveelheid doorvoer wanneer hij opruimt in grindgroeven, kolenmijnen, steengroeven en ondergrondse mijnbouw. Een wiellader met een bakvolume tot 40 m³ verplaatst moeiteloos bergen. Hydrostatische CVT-technologie is beschikbaar in verschillende versies, bijvoorbeeld de hydromechanische variabele transmissie HVT, die de wiellader de dynamiek geeft die nodig is om te versnellen en te vertragen op moeilijk terrein. En dat allemaal op het optimale werkpunt van de dieselmotor.

Betonmixers

Betonmixers

De betonmixer zegt niets anders dan betrouwbaar verse bouwmaterialen afleveren bij wegwerkzaamheden of bouwplaats. Om ervoor te zorgen dat de betonlading perfect gemengd is wanneer deze aankomt, draaien geluidsgeoptimaliseerde, betrouwbare componenten en intelligente softwareoplossingen van Bosch Rexroth de mengtrommel. Bosch Rexroth pompt het bouwmateriaal ook betrouwbaar hoger, verder en sneller.

Wegenbouw

Wegenbouw

Walsen gebruiken hun gewicht en beweging om het wegdek samen te drukken. Het gesloten circuit voor de verplaatsings- en trillingsaandrijving zet de energie-invoer efficiënt om. Het compacte ontwerp van de Rexroth A4VG/32 en A10VG/10 pompen laat meer ruimte voor componenten voor uitlaatgas na behandeling. Asfalteerders en mixers effenen de weg voor onze moderne infrastructuur. Bosch Rexroth levert optimale elektronische en hydraulische oplossingen voor hydraulische aandrijvingen. Samen met Rexroth-versnellingen maken ze van elke werkende machine een krachtpatser met continue en nauwkeurige voorwaartse beweging.

Bulldozers

Bulldozers

De bulldozer maakt obstakels plat, maar doet dat met opmerkelijke gevoeligheid en intelligentie. De machinist, maar ook Rexroth-aandrijvingen spelen een belangrijke rol. De compacte hogedrukpomp A24VG is bijvoorbeeld perfect geschikt voor dubbelcircuitaandrijvingen in een gesloten circuit. Als dubbele pomp levert hij efficiënt olie aan de hydraulische motoren, brengt leven in de machine en maakt hem tegelijkertijd buitengewoon wendbaar!

Graaflaadmachines

Graaflaadmachines

Energiebeheer en efficiënte oplossingen die gebruikmaken van Rexroth-componenten (A10V, SX14-kleppen en TH-joysticks) zorgen voor kracht, snelheid en bestuurbaarheid. Alles is comfortabel onder controle met een minimum aan brandstof voor een maximaal resultaat.

Schrankladers

Schrankladers

Door de wendbaarheid en lichtheid van de schranklader kan hij in zeer krappe ruimtes werken. Op bouwplaatsen of in de tuinbouw of groenvoorziening stuurt de schranklader uitstekend en nauwkeurig elektrohydraulisch talloze werktuigen aan. Een compacte bouwmachine moet een ruimtebesparende en energiezuinige aandrijving hebben.

Verreikers

Verreikers

De verreiker wordt ingezet als heftruck, wiellader, mobiele kraan of werkplatform. De machinist kan net zo betrouwbaar een dak plaatsen of pallets stapelen in het magazijn.

De nauwkeurige Rexroth-aandrijvingen, bestaande uit A4VG en A6VM, zorgen voor een continu variabele krachtoverbrenging en voor de wendbaarheid van de verreiker. De regeling van de werktuighydrauliek en de aandrijving voor lange trajecten is afgestemd op een hoge handlingcapaciteit en brandstofzuinigheid.

Voertuigen voor snelwegen en commerciële voertuigen

Voertuigen voor snelwegen en commerciële voertuigen

Multifunctionele voertuigen werken zowel efficiënt als zo stil mogelijk. Verschillende hydraulische modi zorgen voor een fijn afgemeten langzame beweging en vierwielaandrijving. Of het nu in een kiepwagen, laadkraan of haakarmwagen is, de Rexroth A18VO axiale zuiger variabele pompen leveren het vermogen dat nodig is voor alle soorten bovenbouw en zorgen voor snel overladen. Dit betekent logistieke cijfers die zakelijk gezien logisch zijn.

YOU WIN.

Lagere uitstoot

Lagere uitstoot

Bosch Rexroth biedt specifieke antwoorden op emissievoorschriften zoals US TIER 4 final en Euro Stage IV, samen met een lager brandstofverbruik en optimale systeemdynamiek met DHC.

Maximale prestaties

Maximale prestaties

U profiteert van de dynamiek die nodig is om te versnellen en te vertragen op moeilijk terrein. En dat alles op het optimale niveau van energiebeheer. Alles is comfortabel onder controle met een minimum aan brandstof voor een maximaal resultaat.

Partnerschap

Partnerschap

Onze klanten over de hele wereld verwachten oplossingen die zijn afgestemd op hun behoeften. Via ons wereldwijde netwerk ontwikkelen en produceren we precies dergelijke oplossingen, altijd in de buurt van fabrikanten en hun specifieke uitdagingen.

Serviceportfolio

Bosch Rexroth biedt een breed scala aan service-oplossingen die zijn ontworpen om de productiviteit te verhogen en downtime te verminderen. Van reserveonderdelen en reparaties tot ondersteuning ter plaatse, retrofit, en digitale serviceoplossingen; wij bieden de hulp die u nodig heeft to keep you moving.

Ontdek ons serviceportfolio