1. Home
  2. Industrieen
  3. Farmaceutische industrie
Farmaceutische industrie Farmaceutische industrie

NAUWKEURIGE CONTROLE EN FLEXIBELE PRODUCTIEOPLOSSINGEN VOOR DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE.

De farmaceutische industrie ontdekt, ontwikkelt, produceert en verkoopt medicijnen of farmaceutische medicijnen voor gebruik als medicijnen die aan patiënten moeten worden toegediend.

Er is een ongekende vraag en verwachting in de sector op het gebied van R&D, productie, supply chain management en kostenoptimalisatie. Fabrikanten moeten zorgen voor maximale kwaliteit bij lange productieruns, realtime procesbewaking en flexibel beheer en controle van alle beslissende parameters.

Nauwkeurige besturing is essentieel in deze branche en dat begint al in de productiefase. U profiteert van economisch en ecologisch efficiënte componenten en realiseert op uw beurt uw innovatieve en concurrerende producten.

WE MOVE.

Intelligente invoersystemen

Intelligente invoersystemen

Producten worden gegroepeerd op multi-pass banden voordat ze in een doos worden gevuld. Deze procedure wordt toegepast voor zowel bovenlader- als zijladermachines. Twee afzonderlijk aangedreven, parallelle kettingen of riemen dragen elk een trein met verbonden zakken. Volle treinen worden gelost op het losstation en gaan dan onmiddelijk terug naar het laadstation.

Vormen vullen en afdichten

Vormen vullen en afdichten

Horizontale, verticale en thermoform vul- en afdichtingsoplossingen verminderen de kosten van bekabeling en schakelkast met IndraDrive Mi, maken de snelst mogelijke formaat- en productwisseling mogelijk met Rexroth FlexProfile en bevatten uitgebreide technologische functies voor geoptimaliseerde engineering.

Verpakking voor eenheidsverpakkingen

Verpakking voor eenheidsverpakkingen

Na de toevoer worden de containers op de juiste afstand gebracht. Een mes snijdt de getrokken folie op de exacte lengte voordat deze op een groep containers wordt geplaatst. Een servogestuurd mechanisme zorgt ervoor dat de containerbundels rondom in folie worden ingesloten. In de aangrenzende krimptunnel worden de containerbundels verwarmd. Dit proces zorgt voor de typische, zeer stabiele verpakkingsvorm.

Kartonneren

Kartonneren

De doos wordt met behulp van pneumatische afzuigers uit het magazijn gehaald en vervolgens synchroon met de sequencer in een zak van de transportband gedeponeerd. Dankzij de nokkenschijffunctie worden voorgesneden onderdelen synchroon overgenomen. De voorgesneden onderdelen worden in de distributieketting vastgehouden, naar het vormstation getransporteerd en met behulp van elektronisch gestuurde spuitmonden verlijmd.

Palletiseren en depalletiseren

Palletiseren en depalletiseren

De getoonde palletiseerder wordt aangestuurd via 3 assen (X,Y,Z) en maakt een driedimensionale productopstelling mogelijk. Het verloop van het spoor en de kinetische randvoorwaarden kunnen door de PLC worden voorgedefinieerd of berekend op basis van het palletpatroon en externe beïnvloedende factoren. De portaalassen worden aangestuurd door de Robot-Control (RoCo). De RoCo-bewegingsschaaf coördineert de beweging van alle portaalassen. Verdere assen, zoals aan- en afvoerassen, worden aangestuurd door de geïntegreerde PLC. Door een optimale benutting van de ruimte door de portaalpalletizer worden de pallets direct achter de grijper verwijderd.

Etiketteren en decoreren

Etiketteren en decoreren

De containers worden aangevoerd via een transportband of vanaf een accumulerende transportband. De servomotor aangedreven invoerster neemt de containers over en voert ze in de containertafel. Het werkt synchroon met de invoerschroef en roterende schijf van de etiketteermachine. Etiketteringsmachines draaien meestal met een constante snelheid, dat wil zeggen dat de containertafel draait met een snelheid die is aangepast aan het proces.

YOU WIN.

Past zich aan

Past zich aan

Eindgebruikers eisen vooral flexibelere machines voor kleinere batches die ook de productiviteit verhogen door maximale dynamiek in alle bewegingen. Om dit te bereiken heeft Rexroth adaptieve softwarefunctionaliteiten geïntegreerd op zowel besturings- als aandrijfniveau.

Aangesloten

Aangesloten

Maak uw productiemachines klaar voor Industrie 4.0. Netwerk nieuwe en bestaande machines kostenefficiënt en optimaliseer productieprocessen en productkwaliteit: De IoT Gateway maakt het eenvoudig om verbinding te maken met Industrie 4.0-omgevingen zonder tussenkomst van de automatiseringslogica.

Veiligheid

Veiligheid

Bosch Rexroth biedt de universele competentie voor functionele veiligheid met producten die voldoen aan alle huidige normen. De ondersteuning van machinefabrikanten door eenvoudige implementatie van economische systeemoplossingen - zowel in componenten als systeemoplossingen inclusief software wordt gegeven.

Service

Reserveonderdelen

Reserveonderdelen

Bosch Rexroth biedt een uitgebreid spectrum aan diensten voor het repareren, onderhouden en moderniseren van heterogene machines.

Meer informatie
Reparaties

Reparaties

Snelle en betrouwbare reparatie in plaats van dure vervanging – Dankzij een snelle reparatie kunnen machine en productie blijven draaien.

Meer informatie
Buitendienst

Buitendienst

Heeft u hulp ter plaatse nodig? Onze Bosch Rexroth-buitendienst ondersteunt u tijdens werkzaamheden.

Meer informatie
Modernisering

Modernisering

We veranderen oud in nieuw en nieuw in nog nieuwer! Door onze expertise kan de levensduur van uw productlijn aanzienlijk worden verlengd met volledige productiviteit met retrofit-oplossingen.

Meer informatie