Belgium dutch

selectionner votre localisation

Ontspanning en vermaak

Ontspanning en vermaak

VEILIGHEID EN PRESTATIES VOOR HOOGWAARDIG ENTERTAINMENT.

De vrijetijdsindustrie is het bedrijfssegment dat zich richt op recreatie, entertainment, sport en toerisme (REST)-gerelateerde producten en diensten.

De industrie staat voor de uitdaging om haar klanten veilig te houden, terwijl ze de flexibiliteit en controle nodig hebben om de best mogelijke ervaring te leveren. Zorg ervoor dat uw systemen met optimale veiligheid en prestaties werken terwijl u de energiekosten tot een minimum beperkt met onze oplossingen.

WE MOVE.

Podiummachines

Podiummachines

State-of-the-art en op maat gemaakte technologie voor maximale veiligheid en flexibiliteit - dit is wat onze machines voor theatertechniek kenmerkt. De aandrijvingen maken zeer dynamische bewegingen mogelijk, evenals betrouwbaar soepel en veilig gedrag in allerlei bedrijfsmodi. Bij lower stage machinery hebben de machines over het algemeen kleinere afmetingen dan elektromechanische aandrijvingen. Hun compactheid betekent een aanzienlijk ruimtevoordeel. Bovendien kunnen hydraulische aandrijvingen zeer dynamische bewegingen geruisloos en met verbazingwekkende soepelheid uitvoeren. Dit is met name gunstig voor toneelliften en podiumliften.

Veiligheidsinstallaties

Veiligheidsinstallaties

Om het optreden van overdruk in het podiumgebied te voorkomen, zijn veiligheidstechnische technieken zoals technische brandbeveiligingsapparatuur geïnstalleerd om rook indien nodig snel te elimineren. Betrouwbare en eenvoudige bediening wordt gegarandeerd door onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet, meestal met behulp van hydraulische cilinderaandrijvingen. Het is tegenwoordig gebruikelijk om podium veiligheids voorzieningen hydraulisch te bedienen of door een elektrische aandrijving te combineren met een hydraulische rem, omdat deze uitvoeringen het meest betrouwbaar voldoen aan de technische veiligheidseisen.

Besturingssystemen

Besturingssystemen

De nieuwste generatie Rexroth's SYB 3.0 podiumbesturingssystemen combineert innovatie met meer dan 30 jaar ervaring in podiumbesturing en automatisering. Het modulaire ontwerp van het systeem verhoogt de investeringszekerheid door een hoge flexibiliteit voor alle aandrijftechniek en maakt een kostenefficiënt systeemontwerp en podiumbedrijf mogelijk. De architectuur van het podiumbesturingssysteem verhoogt de beschikbaarheid en maakt gebruik van geavanceerde veiligheidstechnologie. Geïntegreerde 3D-simulatie, verschillende bedieningsmodi en mogelijkheden voor meerdere gebruikers verhogen de workflow-efficiëntie aanzienlijk voor het voorbereiden en realiseren van uitvoeringen.

Podiumdecoraties

Podiumdecoraties

Als ze willen slagen als showstoppers, moeten deze mechanisch bediende speciale decoratiesets ondanks het gebruik van vereenvoudigde engineering perfect betrouwbaar presteren. Ze moeten ook snel kunnen worden gemonteerd en gedemonteerd. Ook hier biedt de hydraulische aandrijftechniek van Rexroth de ideale oplossing voor podiumdecoraties. Dankzij de minimale ruis kunnen speciale sets worden verplaatst zonder de uitvoering te onderbreken. De in- en uitgangen worden soepel uitgevoerd, zonder schokken of schokken, en het rammelen van de decoratie wordt vermeden.

Energietoevoer

Energietoevoer

De universele systematische "Rexroth for Energy Efficiency" koppelt efficiëntie-geoptimaliseerde componenten met innovatieve feedback en stroomverdeling. Maar Rexroth heeft altijd het hele systeem in de gaten, inclusief alle interacties. Elektrische aandrijvingen die feedback kunnen geven, zetten remprocessen om in elektriciteit om deze beschikbaar te stellen aan andere aandrijvingen of om in het netwerk te voeden.

YOU WIN.

Veiligheid voorop

Veiligheid voorop

Veiligheid in theaters roept verschillende vragen op die te maken hebben met techniek, maar ook met controle. Bosch Rexroth kan enkele van de mogelijke risico's verminderen door te zorgen voor veilige besturingssystemen, gecertificeerd volgens SIL 3-niveaus. Er worden enkele honderden risico's geïdentificeerd, die gekoppeld zijn aan veiligheidskenmerken; allemaal volgens de hoogste SIL 3 veiligheidsniveaus en gecertificeerd door TÜV. Veiligheid voorop, op alle fronten.

Service

Service

Onze servicespecialisten ondersteunen u gedurende de gehele levenscyclus van uw machines en installaties. Dit stelt u en de operators in staat om kosten te besparen en de beschikbaarheid en efficiëntie van de systemen aanzienlijk te verhogen.

Sterke en langdurig partnerschap

Sterke en langdurig partnerschap

Rexroth kent deze eisen als geen andere partner voor podiumautomatisering en voegt daar een zeer objectieve beoordeling aan toe. Ervaren specialisten richten zich altijd op de individuele oplossingen om met alle factoren rekening te houden voor een optimale balans tussen techniek en economie.

CASESTUDY’S

AIDAnova

Hoogwaardige engineering helpt om entertainment van hoge kwaliteit te bieden aan boord van de AIDAnova.

Samen met ingenieurs hebben we de LED-tunnel exclusief voor AIDAnova ontwikkeld. Het is iets dat compleet nieuwe dramatische effecten kan produceren voor het gevarieerde show- en entertainmentprogramma van het schip. De podiumtechnologie die op AIDAnova wordt gebruikt, stelt nieuwe normen voor entertainment op cruiseschepen. De machine voor de bovenste trap, die we samen met AIDA Cruises hebben ontworpen, gepland en gebouwd, omvat extra punt- en verlichtingstakels, evenals een cirkelvormige gordijntakel. Het neerlaatbare, 360-graden podium is omgeven door drie tweedelige ringvormige podiumdelen die ook kunnen worden neergelaten. Tijdens de shows bedient een podiumtechnicus de machine van het bovenste en onderste podium met een gezamenlijke Rexroth-podiumbesturing.

Service

Reserveonderdelen

Reserveonderdelen

Bosch Rexroth biedt een uitgebreid spectrum aan diensten voor het repareren, onderhouden en moderniseren van heterogene machines.

Meer informatie
Reparaties

Reparaties

Snelle en betrouwbare reparatie in plaats van dure vervanging – Dankzij een snelle reparatie kunnen machine en productie blijven draaien.

Meer informatie
Buitendienst

Buitendienst

Heeft u hulp ter plaatse nodig? Onze Bosch Rexroth-buitendienst ondersteunt u tijdens werkzaamheden.

Meer informatie
Modernisering

Modernisering

We veranderen oud in nieuw en nieuw in nog nieuwer! Door onze expertise kan de levensduur van uw productlijn aanzienlijk worden verlengd met volledige productiviteit met retrofit-oplossingen.

Meer informatie