Belgium Dutch

Selecteer uw locatie

Belgium Dutch
 

Glasverwerking

Maximale nauwkeurigheid en hoge snelheden: Bosch Rexroth optimaliseert de glasverwerking

- Hoge resolutie CNC-interpolatie in het nanobereik
- Dynamische lineaire IndraDyn L aandrijvingen
- Flexibel inzetbare, complete systeemoplossingen

Glasverwerking
 
 

Bij de precieze optische bewerking van glas is door de besturings- en aandrijftechniek van Bosch Rexroth een tot nu toe niet eerder gehaalde nauwkeurigheid mogelijk. Glasslijp- en polijstmachines werken bijvoorbeeld met een nauwkeurigheid die vijf tot tien keer hoger ligt dan bij de metaalbewerking. De haalbare toleranties van 50 tot 60 nanometer komen overeen met een dikte van slechts 100 atomaire lagen.

Ook bij de bewerking van uiteenlopende precisieproducten kunt u complete systeemoplossingen van Bosch Rexroth gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld in de medische techniek voor de vervaardiging van lenzen voor endoscopen die steeds vaker worden gebruikt bij invasieve ingrepen. Ook bij de bewerking van grotere lenzen, die worden gebruikt bij de productie van halfgeleiders, of prisma's voor geavanceerde analysetechnieken, minimaliseert de techniek van Bosch Rexroth productiefouten in het nanobereik.

Bij de verwerking van vlakglas gaat het vooral om precisie en snelheid. Hoogwaardige installaties voor de productie van enkel veiligheidsglas of gelaagd glas vereisen meer nauwkeurigheid en tegelijkertijd hogere snelheden om de productiviteit te verbeteren. Hierdoor nemen het tempo van uw productie en de kostenbesparingen aanzienlijk toe. Een van de snelste glassnijmachines ter wereld werkt met lineaire motoren van Bosch Rexroth. Terwijl conventionele oplossingen met mechanische transmissieonderdelen hoge toleranties laten zien, ontbreken deze toleranties bij positieve aandrijvingen.

Het resultaat:

- Het snijden verloopt veel nauwkeuriger met duidelijk lagere toleranties.
- In vergelijking met de tot nu gebruikelijke combinatie van een servomotor met spindel wordt de cyclustijd bij het op maat snijden met 20% gereduceerd door een 50% hogere snelheid.