1. Home
  2. Olie Management
  3. Voorkom storingen
Voorkom storingen Voorkom storingen

Storingen in je hydraulische installatie komen nooit op een gelegen moment. Het is dus zaak om dit goed onder controle te houden.

Voorkom 80% van de storingen in je hydraulische installatie

Onderzoek toont aan dat 80% van de storingen te herleiden zijn naar verontreinigingen van de hydraulische olie. Deze storingen zijn 100% te voorkomen met goed olie management. Maar goed olie management is meer dan het regelmatig checken van de filters alleen. De basis van goed olie management is het bepalen van de gewenste beschikbaarheid en de gewenste betrouwbaarheid van de hydraulisch installatie. Hoe crucialer de installatie is in het productieproces, des te belangrijker is dat alle facetten in kaart zijn gebracht. Van een goed ontwerp van de installatie met het juiste filtratie systeem aan de ene kant, olie analyses, sensoren en intelligentie toevoegen voor predictive maintenance, tot en met spare parts en on-site repair aan de andere kant.

Voor het bepalen van de gewenste systeemreinheid en filterfijnheid van een hydraulische installatie spelen zowel interne als externe factoren een rol. Van werkdruk en belastingswisselingen tot de vuilgevoeligheid van componenten, kosten van stilstand en de omgevingsconditie. In een formule worden al deze (en meer) factoren worden gewogen en afhankelijk van de scores komt er een bepaalde gewenste systeemreinheid en filterfijnheid uit.

Dat klinkt moeilijk en dat is ook… of beter dat wás het ook, want wij hebben daarvoor een web-app gemaakt. Daarmee bepaal je in 7 eenvoudige stappen wat de gewenste systeemreinheid en de filterfijnheid van je hydraulische installatie moet zijn.


De 6 dingen die je moet weten over olie management van hydraulische systemen

Lees ook