Bosch Rexroth kameleon van aluminium De gekende Rexroth kwaliteit. Nu grondstofbesparend. Vertrouw in koolstofarme aluminium profielen – voor betrouwbare resultaten met een kleinere koolstofvoetafdruk. Ontdek het nu Deze afbeelding toont een school vissen, uitgebeeld met verschillende aluminium profielen van Bosch Rexroth. One original. Many imitators.

Alleen uitwisselbaar op het eerste gezicht.

Online catalogus
Rexroth aluminium profielen, verbindingsstukken en toebehoren voor een materiaalwagen Klaar om uw materiaalkar te bouwen met het Bosch Rexroth aluminium profielsysteem?

Ontdek hoe eenvoudig het is.

Bekijk onze video

FRAME UW FABRIEK -
met 's werelds grootste selectie van aluminium profielen

Bosch Rexroth kan zich beroepen op tientallen jaren ervaring en een ongeëvenaarde flexibiliteit voor het ontwerp van uw assemblagelijn. Ons uitgebreide assortiment met aluminium profielen wordt al meer dan veertig jaar continu uitgebreid.

Met onze systeemprofielen kunt u in korte tijd verschillende componenten maken, zoals machineframes, ergonomische werkstations, rekken of veiligheidshekken , zonder dat dit veel planning vergt. De afzonderlijke componenten zijn uitgebreid getest en bieden u, dankzij uitgebreide technische gegevens, ontwerp opties die aan de hoogste kwaliteits- en duurzaamheidseisen voldoen.

Van klantgerichte diensten en uitgebreide dienstverlening tot gratis planningssoftware: ons modulaire systeem biedt u alles wat u nodig heeft om efficiënte werkomgevingen te ontwikkelen.

Voordelen

Veelzijdig: gestandaardiseerde componenten, verbindingstechnologie met degelijk ontwerp

Functioneel: elementen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd

Veilig: ESD-veilig, absorptie van hoge krachten dankzij sterke profielen en stabiele aansluitingen, naleving van standaarden en regelgeving

Snel: wereldwijd partnernetwerk met korte levertijden

Economisch: snel ontwerp met gratis softwareoplossingen zoals MTpro en FRAMEpro van Rexroth

Overzicht: constructiekit voor aluminium profielen

's Werelds grootste selectie aluminium profielen

Aluminium profielen

  • Meer dan 140 verschillende profieldwarsdoorsneden
  • Fijne profielrasterovergang voor economische profielselectie
  • Stabiele profielen met hoge belastingswaarden

Naar de Rexroth Store
Afsluitingen voor aluminium profielen

Afsluitingen

  • Circa 30 verschillende verbindingstypen in meer dan 300 varianten
  • Zware aansluitingen
  • Gegarandeerde prestatiegegevens

Naar de Rexroth Store
Accessoires voor aluminium profielen

Accessoires

  • Groot assortiment accessoires met circa 1000 producten
  • Afgestemd op Rexroth aluminium profielen
  • Op toepassingen gerichte ESD-veiligheid

Meer informatie

Naar de Rexroth Store
Aluminium profielen die worden gebruikt voor openingsdoeleinden bieden meer binnenruimte en voorkomen kabelchaos

Functie-geïntegreerde profielen (profielen met kabelroutering)

  • Eenvoudige kabelroutering in het frameontwerp
  • Voor een fraai ontwerp met hoge functionaliteit
  • Geweldige flexibiliteit en minder onderdelen

Meer informatie

Naar de Rexroth Store
Combinatie van ronde en vierkante aluminium profielen

EcoShape-systeem met ronde buizen

  • Ideaal profiel systeem voor 'lean production'
  • Eenvoudig op locatie aan te passen
  • Geen profielbewerking vereist

Meer informatie

Naar de Rexroth Store
Lineaire geleidingen voor aluminium profielen

Lineaire geleidingen

  • Robuuste rolgeleiding in versies met rails en versies met klemmen
  • Drie series voor toepassingsgerichte belastingsselectie
  • Op basis van Rexroth aluminium profielen voor eenvoudige integratie

Naar de Rexroth Store
Download de catalogus voor aluminium profielen

Catalogus met aluminium profielen (PDF)

Krijg het complete overzicht van het productassortiment voor mechanische basiselementen.

De catalogus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Informatie over alle aluminium profielen
  • Materiaalnummers
  • Maattekeningen

Engineeringtools voor ontwerpen met aluminium profielen

Rexroth helpt u bij elke fase, van de installatie van eenvoudige werkstations tot uitgebreide machineframes, met de gratis engineeringtools MTpro en FRAMEpro.

De engineeringtool MTpro op één scherm

Engineering software MTpro

Ontwikkel uw ontwerp van het eerste idee tot de implementatie in één tool.

  • Alle aluminium profielen die beschikbaar zijn voor ontwerpen
  • CAD-gegevens downloaden
  • Automatisch genereren van stuklijsten
  • Geïntegreerd bestelsysteem

MTpro
Op het scherm is de CAD plug-in FRAMEpro te zien

CAD plug-in FRAMEpro

Gebruik de volledige CAD-gegevens van de constructiekit met aluminium profielen in Inventor of Solidworks en integreer deze in uw ontwerpprojecten.

  • Automatische verbindingen creëren met behulp van intelligente macro's
  • Automatisch profiellengtes aanpassen
  • Automatisch genereren van stuklijsten

FRAMEpro

Video's van toepassingen

Video over het monteren van een plaatstaalhoek aan aluminium profielen

Plaatstaalhoek voor aluminium profielen

  • Stabiel verbindingselement
  • Mogelijkheid voor toevoegen van gelede voeten en wielen

Naar het product

Video
De kabelplaat met lus monteren

Kabelgeleidingslus met klittenband

  • Eenvoudige montage
  • Normale geleiding van kabels en slangen

Naar het product

Video
Een dubbel scharnier aan een aluminium profiel monteren

Dubbel scharnier

  • Montage van twee deuren of flappen
  • Voor profielen en panelelementen

Naar het product

Video
Video: overzicht van enkelvoudige oplossingen

Alle video's

  • Veelzijdige grijpcontainer
  • Vergrendelbare verbinding
  • Plaathouder
  • Voedingskabel

Videoafspeellijst

Toepassingen voor aluminium profielen

Beschermdelen voor aluminium profielen

Beschermende apparaten

Transparante scheidingswanden, baliebevestigingen, beschermende gesprekswanden of andere opstellingen zijn met het Rexroth profiel systeem in talloze vormen te realiseren.

Meer informatie
Frame- en installatiebouw

Frame- en installatiebouw

Construeer en schaal frames, behuizingen en zelfs speciale installaties om in een mum van tijd die precies aan uw behoeften te voldoen.

Meer informatie
Flow racks en materiaalshuttles

Flow racks en materiaalshuttles

Lean en flexibele oplossingen voor het inrichten van werkstations zorgen voor een optimale workflow voor uw assemblagelijn.

Meer informatie
Creatieve profieltoepassingen

Creatieve profieltoepassingen

Dankzij het fijne profielraster, meerdere sleufsystemen en een brede keuze aan connectortypes, kunt u precies de oplossingen ontwikkelen die u nodig hebt.

Meer informatie
Veiligheidskasten met EcoSafe

Veiligheidskasten met EcoSafe

De modulaire EcoSafe-veiligheidshekcomponenten met hun voorgemonteerde zijframes maken een bijzonder snelle constructie of ombouw mogelijk.

Meer informatie
EcoShape-buizenframe van Bosch Rexroth voor materiaalshuttle

EcoShape buisvormig frame

  • Aansluitingen te combineren met de EcoShape D28L en D28L, N10 ronde buizen, evenals de D28 ronde buis
  • Poka-yoke-systeem voor eenvoudige en veilige installatie van aanslutingen
  • Draaisloten voor veilige verbindingen

Naar de Rexroth Store

Meer informatie over het buisvormig frame