| Max. Transportcapaciteit: |
Tot 3.000 kg |
| Afmetingen werkstukdrager: | Standaard tot 2.200 x 3.000 mm |
| Aandrijfsysteem: | Volledig elektrisch, pneumatiekvrij, hoofdasaandrijving (onderhoudsvrij & zelfsmerend) |
| Transportsnelheid: | Tot 24 m/min |
| Vervoershoogte: | 350 mm (laag) |
| Motoren: | 180 W en 250 W motoren beschikbaar, interface voor motoren van derden |
| Modulaire systemen: | Gestandaardiseerd modulair aluminiumprofielsysteem |
| Speciale componenten: | Indexeringseenheden, roterende eenheden, overdrachtseenheden, positioneringseenheden |
BOOST YOUR PRODUCTION met het transfer system TS 7plus
Voor de nauwkeurige en efficiënte materiaalstroom van zware en omvangrijke werkstukken, het krachtige transfer system TS 7plus stelt nieuwe standaarden. Het systeem werd speciaal ontwikkeld voor de assemblage van batterijen en e-assen in e-mobiliteit en lost uitdagingen op waar traditionele systemen op hun grenzen botsen en waar kostbare, op maat gemaakte oplossingen nodig zouden zijn.
Als volledig elektrisch en pneumatiekvrij transportbandsysteem transporteert het flexibel ladingen tot 3.000 kg door uw assemblagelijnen. Het gestandaardiseerde modulaire systeem en de onderhoudsarme hoofdasaandrijving garanderen een maximale systeembeschikbaarheid en verlagen uw totale eigendomskosten.
Profiteer van hoge transportsnelheden, intuïtieve configuratie met de MTpro-software en de flexibele uitbreidbaarheid van bestaande systemen. Maximaliseer de productiviteit van uw faciliteiten – met het efficiënte en toekomstbestendige krachtige transport van de TS 7plus.
Belangrijke technische gegevens