VarioFlowplus toerenteller Nu nog sneller met 120m/min. Vrouw die naar VarioFlow plus-kettingtransportband kijkt. Running your products quickly in three dimensions: that moves us. De VarioFlow transporteert lenzen met een hogere productiviteit door middel van werkplekconnectiviteit. VarioFlow plus in de brillenglazensector

Bekijk de efficiënte methode om lenzen naar werkstations voor handmatige bewerking te vervoeren.

Bekijk de video
Bosch Rexroth VarioFlow plus kettingtransportbandsysteem met verpakte dozen Flexibel transportsysteem voor efficiënt werken Rexroth Store

BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.

Tegenwoordig zijn de gebruikerseisen voor transportoplossingen veeleisender dan ooit. Met de VarioFlow plus biedt Bosch Rexroth u een krachtig, gestandaardiseerd en veelzijdig kettingtransportbandsysteem. Creëer uw transportbandoplossing op maat uit ons uitgebreide modulaire systeem. Zelfs in nauwe ruimtes en in de meest veeleisende ruimtelijke omstandigheden kan VarioFlow plus elke uitdaging aan.

Het systeem in een oogopslag

Overzicht van de branche

Met zijn verbinding met andere machines en zijn transport van producten is de VarioFlow plus geschikt voor een groot aantal branches, waaronder

  • levensmiddelen en verpakking
  • gezondheidszorg
  • automobielindustrie en elektrische branche

Voordelen van het systeem

  • Direct en indirect transport van producten in horizontale en verticale configuraties
  • Kostenefficiënt: De rolweerstand in de horizontale bochten maakt langere afstanden mogelijk en vereist minder aandrijvingen
  • Langere levensduur en minder stilstand: Bewerkingsvrije glijvlakken verminderen slijtage
  • Ruimtebesparend: Horizontale boogstraal voor alle maten
  • Snelle planning, projectplanning and visualisatie met MTpro
  • Uitgebreid modulair systeem en veel aanpassingsmogelijkheden

Producten

VarioFlow plus is verkrijgbaar in een aluminium uitvoering die de meest economische is

Aluminium systeem

Economische basisuitvoering

  • Uitvoering met open en gesloten profielen
  • Interne groef voor de bevestiging van hoofdcomponenten zoals aandrijving, wisselaar en bochten
  • Externe groef voor montage van zijgeleiders, steunen of andere accessoires
  • FDA-conforme materialen en roestvrijstalen kogellagers voor vetsmering die geschikt is voor levensmiddelen

Technische kerngegevens

  • Gewicht van het product: tot 3 kg / 34,5 mm
  • Snelheid: tot 120 m/min
  • Breedte ketting: 65-320 mm

Rexroth Store
De VarioFlow plus van roestvrij staal voldoet aan hogere hygiëne-eisen

Systeem van roestvrij staal

Geschikt voor hogere hygiëne-eisen

  • Compacte schone sectieprofielen minimaliseren het aantal punten waar mogelijk afzettingen kunnen optreden
  • Roestvrijstalen glijstangen maken zelfs gebruik in omgevingen met schurende materialen mogelijk
  • FDA-conforme materialen en roestvrijstalen kogellagers voor vetsmering die geschikt is voor levensmiddelen

Technische kerngegevens

  • Gewicht van het product: tot 3 kg / 34,5 mm
  • Snelheid: tot 120 m/min
  • Breedte ketting: 65-320 mm

Rexroth Store
Het VarioFlow plus ESD-systeem voorkomt elektrostatische ontlading

ESD-systeem

Vermijd elektrostatische lading met een combinatie van aluminium, roestvrij staal en speciale ESD-componenten

  • Componenten en onderdelen die geschikt zijn voor gebruik in een EPA (Electrostatic Protected Area) (Omgeving die beschermd is tegen elektrostatische ontlading)
  • Geleidende componenten
  • Geleidende verbindingstechnologie
  • Geen extra aardingsbanden

Technische kerngegevens

  • Maat: 65 mm en 90 mm
  • Max. trekkracht ketting: 600 N

Rexroth Store
Transport van producten op een pallet door VarioFlow plus

Systeem voor werkstukpallets

Voor het transport van producten

  • die niet direct op de ketting getransporteerd kunnen worden
  • waarvan de oppervlakken elkaar niet mogen raken
  • die gevoelig zijn
  • die gepositioneerd moeten worden voor behandelingstaken
  • Met uitgebreide functionele oplossingen

Technische kerngegevens

  • Groottes: 65 mm en 90 mm
  • Type ketting: platte ketting (wit, grijs en ESD)

Rexroth Store
De VarioFlow plus wigtransportband transporteert producten

Wigtransportband

Voor het transport van producten

  • die moeilijk te transporteren zijn vanwege de vorm
  • waarbij steile hellingen (> 30°) niet mogelijk zijn vanwege de locatie van het zwaartepunt
  • die beschadigd zouden raken bij zijwaartse verplaatsing of optillen vanwege gevoelige oppervlakken
  • die niet mogen wegglijden bij hellingen tot aan 90° (bv. tussen dragers)
  • die moeten worden overgebracht zonder in of uit te schakelen

Technische kerngegevens

  • Gewicht van het product: tot 1,5 kg / 34,5 mm
  • Snelheid: tot 60 m/min
  • Breedte ketting: 90 mm

Rexroth Store
Verticaal producttransport met de spiraalvormige transportband

Spiraalvormige transportband

  • Spiraalvormige transportbanden maken verticaal producttransport mogelijk en dienen als bufferopslag in de kleinste ruimtes
  • Als aanvulling op het productaanbod aan kettingtransportbanden werkt Bosch Rexroth samen met smartPac, een bekende en ervaren fabrikant van spiraalvormige transportbanden
  • De spiraalvormige transportbanden zijn gebaseerd op de gestandaardiseerde componenten van het VarioFlow-systeem

Technische kerngegevens

  • Maat: 80-320 mm
  • Hoogteverschil: max. 3000 mm tussen inlaat en uitlaat
  • Helling: 5-12°

Downloaden

Succesverhalen

Succesverhaal kettingtransportbandsysteem VarioFlow plus: Omega Optix

Brillenglazenindustrie

Het VarioFlow plus kettingtransportbandsysteem transporteert efficiënt brillen naar werkstations voor handwerk.

Theezakjes worden vervoerd op een VarioFlow plus kettingtransportbandsysteem van Bosch Rexroth

Theeproductie

Het kettingtransportbandsysteem VarioFlow plus brengt thee in beweging – ook in krappe ruimtes.

Drie VarioFlow plus kettingtransportbanden met verpakte dozen

Interne logistiek

VarioFlow plus in een logistieke toepassing in de kleinste ruimte: het transporteren van dozen van Schaeffer naar handmatige verpakkingsstations en deze vervolgens transporteren om te worden verzonden.

VarioFlow plus kettingtransportband als hangbaan voor het transport van voertuighemelbekleding

Auto-industrie

VarioFlow als hangende transportband voor het transport van voertuighemels in de auto-industrie.