TASS-verificatiesysteem Houston, alles is in orde!

TASS. De nieuwe manier om bevestigingstechniek te valideren.

Naar de Rexroth Store

POWER YOUR PROCESSES met het TASS-verificatiesysteem van Bosch Rexroth

Het nieuwe TASS-verificatiesysteem (Torque Angle Slip Standard) van Bosch Rexroth is een baanbrekende methode voor de verificatie van veiligheidskritieke bevestigingsverbindingen. Dankzij het on-the-fly proces kan de kwaliteit direct op de werkplek worden gewaarborgd. Door de verificatie van het bevestigingstool in het assemblageproces te integreren, wordt stilstand geminimaliseerd en worden mogelijke afwijkingen tijdens de lopende productie geïdentificeerd. Begin een nieuw tijdperk van verbindingstechniek met TASS – het volautomatische verificatiesysteem van Bosch Rexroth.

Bosch Rexroth biedt een nieuwe manier om uw bevestigingstechniek te valideren met de TASS in korte cycli en zonder deze uit het systeem te verwijderen. TASS staat voor Torque en Angle Slip Standard, dus de naam geeft al aan dat het koppel en de draaihoek in één testrun worden getest met behulp van een dimensionale uitvoering. De test zelf duurt slechts enkele seconden en u krijgt direct feedback op het testresultaat.

Het werkingsprincipe van TASS

  • Bij een TASS-verificatie wordt een torsieas aangedreven met het bevestigingsgereedschap, wat een specifieke en consistente dimensionale uitvoering vertegenwoordigt.
  • Tijdens de rotatie van deze torsieas door het bevestigingsgereedschap worden twee koppelwaarden, de draaihoek tussen de vaste aanslagen en de lineariteit van de koppelcurve gecontroleerd.
  • De waarden die tijdens de verificatie in de productievestiging zijn bepaald, worden vergeleken met de waarden van de kalibratie van het TASS-verificatiesysteem, en er wordt onmiddellijk feedback over het resultaat van de verificatie gegeven aan het besturingssysteem van de vestiging.
Rendering TASS-functioneel principe

De hoogtepunten van het TASS-verificatiesysteem

  • Tijd- en kostenbesparing: het is niet nodig om de spindel te verwijderen, omdat het proces automatiseerbaar en foutloos is; productiestops worden geëlimineerd
  • Minimalisering van het risico tijdens het opnieuw afstellen van de sensor, aangezien het verwijderen van de spindel niet langer nodig is
  • Onmiddellijke terugkoppeling (IO/NIO) door continue validatie

  • Duidelijke tegenmaatregel: directe initiatie van maatregelen in de NIO-zaak, proces kan zo vaak als gewenst worden uitgevoerd
  • Snelle probleemoplossing mogelijk door kortcyclische tellermeting van de bevestigingswaarden (bijv. dagelijks)
  • Vermindering van het aantal inspecties van de machinecapaciteit (MFU): door de perioden tussen MFU-intervallen te verlengen (meestal één keer per jaar), kunnen de kosten met meer dan 50% worden verlaagd

Ons productaanbod voor het TASS-verificatiesysteem

TASS-element

TASS-element

  • Bestaande uit behuizing en torsieas aan de binnenkant
  • Hirth-splines voor het aansluiten van verwisselbare onderdelen

TASS-reserveonderdelen

Uitwisselbare onderdelen

  • Verwisselbare onderdelen dienen als koppeling met het bevestigingssysteem.
  • Uitwisselbare onderdelen met standaard schroefdraad en aansluitprofielen (buitenzeskant en binnenzeskant, Torx)

TASS verwisselbare blanks

Alleen uitwisselbare blanco's

  • De verwisselbare onbewerkte platen kunnen worden gebruikt om geschikte verbindingsprofielen te produceren met de juiste bevestigingsgeometrie voor de maatwerktoepassing.

TASS-software

TASS-software

  • De TASS Setup Software wordt gebruikt om de systeem specifieke parameterwaarden te bepalen.
  • Met de TASS Setup-software is directe toegang tot de bevestigingscurves en parametergegevens mogelijk.

Meer informatie over TASS-verificatiesysteem

De fysica achter TASS

1. Het TASS-element bestaat uit een vaste behuizing (1)

2. en een beweegbare torsieas (2)

3. De koppeltoename tot punt M1(3) is het resultaat van het overwinnen van de voorspanning in de torsieas.

4. Na het bereiken van punt M1 (overeenkomend met de voorspanning van de torsieas) wordt de torsieas tussen de twee aanslagvlakken op het TASS-element gedraaid. Dit bereik W3 (4) komt overeen met een torsiehoek van 12° en wordt gekenmerkt door een lineaire toename van het koppel.

5. Bij punt M2 (5), rust de torsieas op het tweede aanslagoppervlak. In het verdere verloop wordt de behuizing van het TASS-element verdraaid. De koppelcurve is aanzienlijk steiler.

6. De test wordt voltooid op een moment M3 (6) aanzienlijk boven M2.

7. Door de meetresultaten op de punten M1 en M2 te evalueren, evenals een vrij definieerbare envelopcurve rond de opdrachtcurve, wordt geverifieerd of de test OK is.

TASS-verificatiesysteemcatalogus

Bekijk hier het volledige overzicht van het TASS-verificatiesysteem.

De catalogus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gedetailleerde informatie over het TASS-meetprincipe
  • Overzicht van componenten en software
  • Informatie over de bestelling voor TASS-elementen en accessoires
  • Maattekeningen en technische gegevens

TASS-verificatiesysteem ondersteuning – bronnen