Hägglunds staat synoniem voor gearless oplossingen met een hoog koppel die het vermogen exact op de aangedreven as plaatsen – en dat zal altijd zo blijven. Nu is er meer dan één route naar die efficiënte flexibiliteit. Koppel en elektriciteit komen samen in Hägglunds Thunder.
Het geluid van barrières die doorbroken worden
Hägglunds Thunder is een synchrone koppelmotor met permanente magneet (PM) – een meerpolige elektromotor die bij lage toerentallen een hoog koppel kan leveren. Daarom vormt de motor de basis voor een volledig elektrisch direct aandrijfsysteem van Hägglunds.
In de juiste toepassingsomgeving kan de motor zelfs nog meer. Hägglunds Thunder kan de kracht van een directe aandrijving versterken en uw productiviteit verhogen. De eigenschappen van de motor zijn afgestemd op uw behoeften en zo ontstaat een onverslaanbaar geheel.
Bereid u voor op Hägglunds Thunder
Een breed scala aan Hägglunds Thunder-motorformaten biedt een optimale dimensionering van laag vermogen tot megawattniveau. Wij leveren wat u nodig heeft voor een compleet aandrijfsysteem met lage, gemiddelde of hoge spanning, inclusief de variabele frequentieregeling.
Zoals altijd krijgt u een volledige oplossing van Hägglunds. Neem contact met ons op om uw oplossing te plannen
Meer informatie