Autonome actuatoren
Hoge vermogensdichtheid, elektrische besturing
Autonome actuatoren van Bosch Rexroth zijn ontworpen voor maximale toegevoegde waarde tijdens de gehele levenscyclus, met een compact design met volledig elektrische besturing en open interfaces, energie-efficiënte, stille werking en lange, onderhoudsarme levensduur. Dankzij de gesloten hydraulische overbrenging zijn autonome actuatoren gebruiksvriendelijk, robuust en een langdurig alternatief voor elektromechanische actuatoren. De eerdere grenzen met betrekking tot koeling, vermogensdichtheid en levensduur worden opnieuw gedefinieerd.
De voordelen van autonome actuatoren
Autonome actuatoren zijn uiterst effectief: Ze combineren een elektrische motor, een pomp en een hydraulische cilinder met belangrijke besturingsfuncties en afsluitinrichtingen in een compact, hermetisch gesloten systeem. Dankzij het elektro-hydraulisch ontwerp in combinatie met een moderne omvormer- en besturingstechnologie kunnen lineaire bewegingen en krachten precies en eenvoudig gecontroleerd worden. Als er geen kracht nodig is, staat de motor stil. Toegepaste ladingen en krachten worden door geïntegreerde uitschakelkleppen ondersteund. Het resultaat van dit power-on-demand besturingssysteem: minimaal elektriciteitsverbruik en uiteindelijk lagere CO₂-emissies gedurende het volledige proces. Door hun vele voordelen zijn autonome actuatoren niet alleen ideaal als modern alternatief voor hydraulische cilinders met centrale aggregaten, maar ook als duurzaam, onderhoudsarm alternatief voor elektromechanische lineaire directe aandrijvingen.
Productvergelijking
| CytroMotion | CytroForce | Oplossing op maat | |
|---|---|---|---|
| Veiligheid | op aanvraag | STO, SLS, SBC * | maatwerk |
| Kracht | < 275 kN | < 1200 kN | maatwerk |
| Vmax High Force | < 350 mm/sec | < 120 mm/sec | maatwerk |
| Vmax Rapid Traverse | < 2 x Rapid Traverse | < 5 x Rapid Traverse | maatwerk |
| Bediening | niet inbegrepen | inbegrepen | maatwerk |
| * STO = Safe torque off |
SLS = Safe Limited Speed |
SBC = Safe Brake Control |