Secundaire controleoplossingen van Rexroth
De verwachtingen van systeemoplossingen zijn tegenwoordig hoger dan ooit tevoren. Hoge prestaties, laag energieverbruik, hoge dynamiek en uitstekende beheersbaarheid zijn slechts enkele van de eigenschappen die een moderne aandrijvingsstrategie moet vertonen. Secundair gestuurde aandrijvingen van Bosch Rexroth combineren een hoge dynamiek met regelnauwkeurigheid en energieterugwinning.
Ontdek de voordelen:
- Hoge mate van betrouwbaarheid en beschikbaarheid
- Hoge dynamiek van snelheid en koppel
- Hoge precisie en eenvoudige bediening
- Mogelijkheid om energie op te slaan en terug te winnen
- Parallelle werking van verschillende verbruikers zonder beperkingen
- Minimale benodigde installatieruimte
- Flexibele systemen, vooral met betrekking tot veiligheidsfuncties
Toepassingen
| Machinebouw | Maritiem & offshore | Testbanken | Materiaalbehandeling en transport |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Referenties
Manipulator voor smeedstukken
Secundair gestuurd aandrijfsysteem
- Geïnstalleerd vermogen 2 x 90 kW
- Gewicht van het voertuig 70 t
- Gewicht van smeedstuk 20 t
- Energieterugwinning in de remmodus
Fabrikant: Diango & Diementhal, Duitsland
Draaiplateau
Secundair gestuurd aandrijfsysteem
- Voeding geïntegreerd in een hydraulisch ringleidingssysteem 3 x 45 kW
- 1 x secundaire unit A4VSO250DS2
Exploitant: Staatsopera Praag
Diepzeemijnbouw met onderzeese crawler
Secundair geregelde kettingaandrijving.
- Bedrijfsdiepte 200 m
- Gewicht van het voertuig 280 t
- Uitstekende spoorcontrole
Exploitant: De Beers, Zuid-Afrika
Lineaire kabelmotor LCE
Secundair geregelde tractielier.
- 2* A4VSG 125 DS2 tandemunits
- Hoge dynamische snelheids- en koppelregeling
- 640 kW geïnstalleerd vermogen
Fabrikant: Dynacon, VS
Mobiele kraan SGC 140
Vervolgproject door uitstekende handling van de eerste mobiele kraan met secundaire besturing 2010.
- Gieklengte tot 130 m
- Ringdiameter zwenkinrichting = 50 m
- 2820 t Laadvermogen
- 4.000 t Contragewicht
Fabrikant: Sarens, België
Speciaal handlingsysteem SHS
De SHS wordt gebruikt voor de installatie en terugwinning van onderzeese gasproductiemodules in een operatiediepte tot 320 m.
- 40 * A4VSG355DS2
- 420 t Veilige werklast
- Geïnstalleerd vermogen 3,5 MW
- Kraanhoogte 35 m
Fabrikant: AXTech, Noorwegen
Rieer-testbank
Load Test Bench voor drie testassen voor het testen van Rineer schoepenmotoren tot serie 125 met een cilinderinhoud van 4096 cm3.
- 1* A4VSO750DS1 tandem-eenheid
- 1* A4VSO125DS1 tandem-eenheid
- Geïnstalleerd vermogen: 520 KW
Exploitant van de testbank: DC USA
Knikarmkraan
De hoofdlier en de hulplier gebruiken hetzelfde drukgestuurde primaire station en verminderen het geïnstalleerde vermogen.
- 135t AHC-kraan
- 13 t AHC hulplier
- Geïntegreerde AOPS- en MOPS-functie
- Geïntegreerde anti-slap bescherming
Kraan Fabrikant: TTS, Noorwegen
Mobiele kraan SGC 120
De actieradius kan oplopen tot 130 m. Bij een actieradius van 100 m kunnen lasten > 600 t worden gehesen.
- Secundair gestuurde hef- en zwenkinrichting
- Gieklengte tot 220m (tot 180m hoogte)
- Ringdiameter zwenkinrichting = 40 m
- 3200 t laadvermogen
- Hefsnelheid van 20 m/min
Fabrikant: Sarens, België
Zelfrijdend containertransportsysteem AGV
Secundair gestuurde aandrijving, geautomatiseerd transport, positiebepaling via sensoren in het wegdek. Hoge positioneringsnauwkeurigheid.
- Laadvermogen: 50 t
- Stroom: 275 kW
- Snelheid: 25 km/u
Fabrikant: Kamag, Duitsland
Torsiebelasting-testbank RWTH Aachen
Dynamische koppelingstestbank, rekening houdend met de torsiehoek van beide koppelingshelften, energieterugwinning via de laadeenheid.
- Voorwaartse controle
- Torsiehoekmeting
- Energieterugwinning
Exploitant: Instituut voor Machine Elementen (IME) Aken, Duitsland
Zeer dynamische reële crashtestbank
Door het gebruik van hydraulische accumulatoren kan het benodigde acceleratievermogen van 530 kW worden teruggebracht tot slechts 30 kW primair vermogen.
- Energieterugwinning
- Vermogensreductie
- Toerentalverschil < 0,3 km/h
Exploitant: Autoliv, Zweden
Zelfrijdend containertransportsysteem CT60
Meer dan 200 voertuigen in gebruik op de containerterminals in Rotterdam en Hamburg. Positiebepaling via sensoren in het wegdek.
- Laadvermogen: 60t
- Positioneringsnauwkeurigheid < 1cm
- Nauwkeurigheid bij hoge snelheid, ongeacht het laden
Fabrikant: Gottwald, Duitsland
Centrifugaalkracht - simulatie testbank
Voor 3000 kW acceleratievermogen is slechts 800 kW primair vermogen nodig. Tot 60% van de energie wordt teruggewonnen.
- Traagheidsmoment 35000 kgm2
- 24 * A4VSO250DS1-eenheden
- 30 keer versnelling door zwaartekracht haalbaar
Exploitant: Framatome, Frankrijk
Telecommunicatie schip voor kabelaanleg
Het schip trekt een ploeg, opent de zeebodem, legt de kabel in en sluit de greppel. De hoge dynamiek van het secundair gestuurde systeem voorkomt dat de ploegkabel losraakt terwijl deze vast komt te zitten.
- Tot 1500 m waterdiepte
- 4 * 355 A4VSO
- 130 t laadvermogen
Fabrikant: Odim, Noorwegen
Spanneraandrijving van een systeem voor aanleg van pijpleidingen
Tot 16” stijve of flexibele leidingen worden met behulp van twee in serie geschakelde spanners tot een diepte van 2500 m neergelaten.
- Laadvermogen: 2 * 275 t
- Legdiepte tot 2500m
- Aanleggen van leidingen tot 16”
Fabrikant: Huisman, Nederland
Actieve deiningscompensatie
Secundair geregelde aandrijvingen werken samen met conventionele hydrostatische aandrijvingen in één systeem. Terwijl de conventionele hydrostatische aandrijving de heffunctie uitvoert, voeren de boven elkaar geplaatste secundair geregelde aandrijvingen de actieve deiningscompensatie uit.
- Compensatiewaarde > 90%
- Laadvermogen 160 t
- Werkdiepte tot 2100 m
Fabrikant: Kenz, Nederland
Diepzeelier
Conventionele liersystemen met hun zware staalkabels bereiken hun grenzen op een diepte van meer dan 2500 m. Touwen van synthetische vezels zijn echter lichter, hoewel moeilijker te hanteren vanwege hun rek. Met behulp van zes secundair gestuurde aandrijvingen is dit probleem voor het eerst met succes opgelost.
- touw van synthetische vezels
- Laadvermogen 50 t
- Werkdiepte > 2500 m
Fabrikant: Odim, Noorwegen
Kraanaandrijving voor olietankplatform
Beide gemonteerde kranen worden gebruikt voor het overslaan van hulpgoederen op en van vrachtschepen. Zonder de actieve deiningscompensatie zou laden en lossen onmogelijk zijn. Het hijswerk is uitsluitend secundair geregeld. Het zwenkmechanisme wordt ook secundair geregeld, maar wordt bovendien ondersteund door een conventionele hydraulische roterende aandrijving.
- Actieve deiningscompensatie met overbelastingsbeveiliging
- Laadvermogen 5 t
- Hijssnelheid 100 m/min
Fabrikant: Sevan Marine, Noorwegen
Onderwater-robot lieraandrijving
De secundair gestuurde lieraandrijving laat de voedingseenheid met de onderwaterrobot (ROV) zakken. In de actieve deiningscompensatiemodus ontkoppelt de ROV en kan op afstand worden bestuurd voor onderhouds- of bewakingswerkzaamheden.
- Actieve deiningscompensatie met energieterugwinning
- Laadvermogen 20 t
- Hijssnelheid 140 m/min
Fabrikant: Odim, Noorwegen
Boegschroef voor sleepboten
De integratie in een bestaand hydraulisch toevoersysteem aan boord is een kosteneffectief alternatief voor conventionele boegschroefsystemen. De vermogensbegrenzing van de secundair geregelde aandrijving maakt een maximale benutting van het primaire station mogelijk.
- 300 kW boegschroef
- Retrofit-project met integratie in een bestaand hydraulisch systeem
- Onafhankelijke parallelle werking met andere aandrijfsystemen aan boord
Fabrikant: Rosetti Marino, Italië
Universele hydraulische testbank
De testbank kan zowel aan de aandrijf- als aan de lastzijde met 160 kW worden bediend. De verscheidenheid aan configuratiemogelijkheden maakt het mogelijk een groot aantal tests uit te voeren, variërend van componenttests tot efficiëntiemetingen van complete systemen.
- 160 kW geïnstalleerd vermogen
- Energieterugwinning tot 60%
- Flexibele configuratie maakt verschillende testmogelijkheden mogelijk
Exploitant: Internationale Hydraulik Akademie, Duitsland
Spoorfreesmachine
De railfreesmachine zal worden ingezet voor het onderhoudsherprofileren van rails. Hiervoor moet de complete railfreesmachine in snelheidssynchronisatie worden aangedreven.
- Secundair gestuurde aandrijving van twee freeswagens
- Synchronisatie van 4 chassis met 8 secundair gestuurde units
- Tractiecontrole over 66 m treinlengte met 300 t totaalgewicht
- Bij 0,3 – 2 km/u van 0,3 tot 10 mm freesdiepte
Fabrikant: MFL Liezen Oostenrijk