Kassow Robots is nu een onderdeel van Bosch Rexroth. Met deze krachtige samenwerking kunnen we nog meer progressie maken op het vlak van robottechnologie en bundelen we onze expertise zodat we nog waardevoller kunnen zijn voor onze klanten.
Kassow Robots werd opgericht in Kopenhagen, Denemarken en ontwikkelt en produceert unieke en efficiënte 7-assige lichtgewicht collaboratieve robots voor industriële toepassingen.
Een laadvermogen van 5 tot 18 kg en een reikwijdte van 850 tot 1800 mm, geleverd met een gewrichtssnelheden tot 225 graden per seconde. De vijf lichtgewicht 7-assige cobots zijn klaar om vrijwel direct te worden ingezet bij bedrijven van elke omvang.
De cobots bieden snelheid en kracht, bovendien een groot bereik en een hoog laadvermogen. De gebruiksvriendelijkheid van deze cobots geeft bedrijven een grote flexibiliteit en stelt KMO's (kleine en middelgrote ondernemingen) zonder interne robotspecialisten in staat om complexe automatisering en programmering kosteneffectief en onafhankelijk uit te voeren.
Sterk. Snel. Eenvoudig.
Beginnen met robotica
Download Whitepaper
Krachtige technologie eenvoudig gemaakt
Maak kennis met de 7-assige cobots. Ervaar ongekende nauwkeurigheid.
De reeks van 5 modellen maakt het mogelijk om rond de hoeken te reiken en de meest veeleisende productietaken uit te voeren.