De elektromechanische cilinders EMC van Bosch Rexroth bieden een levenslang gesmeerde, onderhoudsvrije oplossing die de productiviteit verhoogt en de operationele kosten reduceert. Met een levensduur tot wel 15.000 km en een hoge krachtdichtheid tot 250 kN zijn ze ideaal voor veeleisende toepassingen in verschillende industrieën. Sterker nog, het automatiseringspakket met elektromechanische actuatoren, bestaande uit motor, servoaandrijving, kabels en optionele software maakt een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk, zodat geautomatiseerde bewegingen onmiddellijk klaar zijn voor gebruik en de time-to-market aanzienlijk wordt verkort. Dankzij eenvoudige ontwerpberekeningsprogramma's en uitgebreide configuratie-opties wordt een snelle inbedrijfsstelling en een naadloze integratie in bestaande systemen mogelijk gemaakt.