De SENSE+ joystick en de volledige 4THE5-serie zijn te koop via de officiële verkoopkanalen van Bosch Rexroth en geautoriseerde distributiepartners. Voor een directe offerte, technisch advies of om uw dichtstbijzijnde distributeur te vinden, raadpleegt u de onderstaande sectie “Ondersteuning” of gaat u naar de contactzoeker van Rexroth. Onze lokale HMI-experts staan klaar om u te helpen met uw specifieke toepassing.
Met de SENSE+ joystickhandgreep breidt Bosch Rexroth zijn modulaire 4THE5-joystickportfolio uit – powered by BODAS. Deze nieuwe joystick biedt een robuuste, ergonomische en multifunctionele besturingshandgreep, ontworpen voor verschillende behoeften, veeleisende toepassingen en een breed scala aan machineopties.
Ergonomisch besturingshandgreep SENSE+
Te gebruiken voor hydraulische en elektronische joysticks van Rexroth en voor klantspecifieke apparaten. Meer details vindt u hier.
Veelgestelde vragen
Hier vindt u antwoorden op uw meest gestelde vragen.
Waar kan ik de SENSE+ joystick kopen?
Voldoet de SENSE+ joystick aan Europese machineveiligheidsnormen zoals ISO 13849?
Ja. Vooral in combinatie met onze 4THE5 CAN-basis is de SENSE+ joystick ontworpen om te voldoen aan strenge Europese en internationale functionele veiligheidsnormen, waaronder ISO 13849. Ons ontwerpproces richt zich op het leveren van betrouwbare prestaties voor veiligheidskritische functies, waardoor het een ideale keuze is voor OEM’s en machinebouwers in de hele EU en wereldwijd, die moeten voldoen aan de Machinerichtlijn.
Kan ik technische ondersteuning of service krijgen voor de SENSE+ joystick?
Bosch Rexroth biedt uitgebreide technische ondersteuning en service voor het volledige HMI-productportfolio, inclusief de SENSE+ joystick. Ons wereldwijde team van toepassingsingenieurs kan u helpen met integratie, programmering en probleemoplossing. Neem voor vragen over service of technische ondersteuning rechtstreeks contact op met het desbetreffende ondersteuningsteam in uw land.
Is de SENSE+ geschikt voor landbouwmachines die onder veeleisende omstandigheden worden gebruikt?
De SENSE+ en het volledige 4THE5-joystickplatform zijn ontworpen voor wereldwijd gebruik in de meest veeleisende omgevingen. De robuuste materialen en hoge IP-classificatie zorgen voor een betrouwbare werking in omstandigheden met hoge luchtvochtigheid, stof en extreme temperaturen, waardoor het product perfect geschikt is voor landbouw- en mijnbouwapparatuur in de uitdagende klimaten van sommige regio’s van de wereld. Het ergonomische ontwerp helpt ook de vermoeidheid van de operator te verminderen tijdens de lange werkdagen die typisch zijn voor deze sectoren.
Biedt u personalisatie (OEM-branding/-kleuren) voor grote bestellingen?
Voor grote OEM-bestellingen bieden we een hoge mate van personalisatie voor de SENSE+ joystick. Dit kan gaan om specifieke knopconfiguraties, aangepaste branding en kleurenschema’s die overeenkomen met uw bedrijfsidentiteit. Onze sales- en engineeringteams over de hele wereld kunnen met u samenwerken om een unieke oplossing te ontwikkelen. Neem contact op met ons regionale verkoopkantoor om uw projectvereisten te bespreken.