Doorgaan naar hoofdinhoud
Home
Producten
Oplossingen voor mobiele machines
Mobiele elektrische aandrijvingen
eLION-oplossingen
eLION-oplossingen
Perfect op elkaar afgestemde oplossingen, aangepast aan de marktstandaarden, soepele integratie in verschillende terreinvoertuigen.
Functionele veiligheid
In overeenstemming met ISO 13849-1, 25119 en 19014 voor terreinmachines
Veiligheidsniveaus tot categorie 3, PL d en AfPL d
Snelle lokale reactietijd (<5 ms)
Veilige koppeluitschakeling via CAN en/of pincode
Veilige signalen voor veiligheidsfuncties
HV-vergrendeling
Luister naar deep dive podcast
Oplossingen met wielaandrijving
Compacte 3- of 4-fasige planetaire versnellingsbak
Geïntegreerde statische, hydraulische parkeerrem
Uitgangsmoment tot 42.000 Nm
Ontworpen voor elektrische motoren met hoge snelheden
Optionele mechanische ontkoppeling
Oplossingen met asaandrijving
1 en 2 snelheden versnellingsbak (dropbox)
Max. uitgangsmoment tot 7.650 Nm
Snel en naadloos schakelen (<< 1 sec)
Ontworpen voor elektrische motoren met hoge snelheden
Minimaal installatiewerk en flexibele uitlijning
eOC eLION-oplossingen voor implementatie hydraulica
Directe pomp- en motorkoppeling
Gestandaardiseerde pompinterfaces in overeenstemming met SAE J744 en ANSI B92.1
Variabele verplaatsing
Regeling van druk, vermogen en volumestroom
Samenstellingen met één of meerdere pompen
Snelheidsstrategieën voor efficiënte werking, NVH-geoptimaliseerde werking en thermisch geoptimaliseerde werking
Perfect op elkaar afgestemde oplossingen
Elektrische onderdelen die perfect bij elkaar passen
Beschermingsklasse tot IP6K7 en IP6K9K
Compact en modulair voor stroom- en koppelschaling
Groot stroombereik (tot 200 kW) - perfect voor vele voertuigfuncties
CAN J1939-interfaces
Vermogensregeling eLION Generator
Regeling van de vermogenstransmissie voor dieselelektrische machines
Geen bufferbatterij vereist
Zeer snelle regeling van de belastingslimiet
info@boschrexroth.be
TERUG NAAR OVERZICHT