eLION-portfolio

eLION-portfolio

Oplossingenportfolio, bestaande uit componenten die perfect bij elkaar passen,
om uw terreinmachines te elektrificeren.

eLION hoogspanning

eLION-motor

eLION-motor

  • Permanente synchrone magneetmotoren met terughoudendheid
  • Modulaire en schaalbare varianten - tot 230 kW nominaal vermogen
  • Ontworpen voor verschillende terreinvoertuigfuncties
  • Eenvoudig de integreren met behulp van gestandaardiseerde mechanische interfaces
  • Hoge efficiëntie

Luister naar deep dive podcast 1
Luister naar deep dive podcast 2

GEGEVENSBLAD
GEGEVENSBLAD
eLION-inverter

eLION-inverter

  • Robuust terreinontwerp met CAN J1939-communicatie
  • Veiligheidsfuncties in overeenstemming met ISO 13849 en 25119
  • 3 vermogensklassen
  • Mogelijkheden voor hoge overbelasting
  • Eenvoudig op te bouwen met snelle aansluitingen

GEGEVENSBLAD
GEGEVENSBLAD
eLION-versnellingstechniek

eLION-versnellingstechniek

  • Ontworpen voor mobiele oplossingen met wiel- en asaandrijving
  • Compact en robuust met hoge efficiëntie
  • Ontworpen voor elektrische motoren met hoge snelheden
  • Naadloos schakelen
  • Max. uitgangsmoment 7.650 Nm (dropbox) en 42.000 Nm (hub-aandrijving)
Informatiebladen
Informatiebladen
Ingebouwde eLION-oplader

Ingebouwde eLION-oplader

  • Heavy duty-ontwerp voor terreintoepassingen
  • Unidirectionele AC-oplader en geïntegreerde snelle DC-oplaadregelaar
  • Netaansluiting met 1 fase (19 kW) en 3 fasen (22 kW) mogelijk
  • Parallelle operaties tot 88 kW
  • Eenvoudig te integreren met snelle aansluitingen

Luister naar deep dive podcast

GEGEVENSBLAD
GEGEVENSBLAD
eLION-DC/DC-omvormer

eLION-DC/DC-omvormer

  • Heavy duty-ontwerp voor terreintoepassingen
  • Conversie van hoogspanning naar laagspanning
  • Galvanische geïsoleerde stroomomvormer van 12 en 24 V
  • Modulair ontwerp dat klaar is voor gebruik
  • Flexibele integratie met de mogelijkheid voor maximaal 4 parallelle apparaten
GEGEVENSBLAD
GEGEVENSBLAD
eLION-kabels

eLION-kabels

  • Kabels voor laag- en hoogspanning
  • Multicore 17-pole encoderaansluiting
  • 1-pole kleurgecodeerde HV (DC/AC)-aansluiting met snelle vergrendeling
  • Chemische weerstand
  • Afgeschermde EMC-kabel

Informatiebladen
Informatiebladen

eLION laagspanning

eLION laagspanningsmotor

eLION laagspanningsmotor

  • Synchrone motoren met permanente magneet en weerstand
  • Modulaire en schaalbare varianten, tot 47 kW nominaal vermogen
  • Ontworpen voor verschillende terreinvoertuigfuncties
  • Eenvoudig te integreren met behulp van gestandaardiseerde mechanische interfaces
  • Hoge efficiëntie
GEGEVENSBLAD
GEGEVENSBLAD
eLION laagspanningsomvormer

eLION laagspanningsomvormer

  • Robuust terreinontwerp met CAN J1939-communicatie
  • Veiligheidsfuncties in overeenstemming met ISO 13849
  • 3 vermogensklassen
  • Hoge efficiëntie
GEGEVENSBLAD
GEGEVENSBLAD